Sygnał wejściowy
Sygnał wejściowy
Aprobata
Sygnał wyjściowy
Rodzaj sygnału wyjściowego
Rodzaj sygnału wejściowego
Rodzaj przyłącza
3-drożny wzmacniacz separacyjny z połączeniem wtykowym i kalibrowanym przełączaniem zakresu pomiarowego do galwanicznej separacji jedno- i dwubiegunowych sygnałów analogowych. Możliwość konfiguracji wejścia / wyjścia za pomocą przełącznika DIP. Zaciski Push-in, konfiguracja standardowa.
3-drożny wzmacniacz separacyjny z połączeniem wtykowym i kalibrowanym przełączaniem zakresu pomiarowego do galwanicznej separacji jedno- i dwubiegunowych sygnałów analogowych. Możliwość konfiguracji wejścia / wyjścia za pomocą przełącznika DIP. Połączenia śrubowe, konfiguracja standardowa.
3-drożny wzmacniacz separacyjny z połączeniem wtykowym i kalibrowanym przełączaniem zakresu pomiarowego do galwanicznej separacji jedno- i dwubiegunowych sygnałów analogowych. Możliwość konfiguracji wejścia / wyjścia za pomocą przełącznika DIP. Zaciski Push-in, konfiguracja zamówienia.
3-drożny wzmacniacz separacyjny z połączeniem wtykowym i kalibrowanym przełączaniem zakresu pomiarowego do galwanicznej separacji jedno- i dwubiegunowych sygnałów analogowych. Możliwość konfiguracji wejścia / wyjścia za pomocą przełącznika DIP. Połączenie śrubowe, konfiguracja zamówienia.
3-drożny wzmacniacz separacyjny z połączeniem wtykowym do galwanicznej separacji sygnałów analogowych. Sygnał wejściowy: 0 ... 10 V, sygnał wyjściowy: 0 ... 20 mA, zaciski Push-in
3-drożny wzmacniacz separacyjny z połączeniem wtykowym do galwanicznej separacji sygnałów analogowych. Sygnał wejściowy: 0 ... 10 V, sygnał wyjściowy: 0 ... 20 mA, połączenie śrubowe
3-drożny wzmacniacz separacyjny z połączeniem wtykowym do galwanicznej separacji sygnałów analogowych. Sygnał wejściowy: 0 ... 10 V, sygnał wyjściowy: 4 ... 20 mA, zaciski Push-in
3-drożny wzmacniacz separacyjny z połączeniem wtykowym do galwanicznej separacji sygnałów analogowych. Sygnał wejściowy: 0 ... 10 V, sygnał wyjściowy: 4 ... 20 mA, połączenie śrubowe
3-drożny wzmacniacz separacyjny z połączeniem wtykowym do galwanicznej separacji sygnałów analogowych. Sygnał wejściowy: 0(4) mA ... 20 mA, sygnał wyjściowy: 0(4) mA ... 20 mA, zaciski Push-in.
3-drożny wzmacniacz separacyjny z połączeniem wtykowym do galwanicznej separacji sygnałów analogowych. Sygnał wejściowy: 0(4) mA ... 20 mA, sygnał wyjściowy: 0(4) mA ... 20 mA, połączenie śrubowe
"$pageName" na