Lista produktów — akcesoria na rynek USA

Filtr

13 trafień

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Rozdzielacz antenowy - RAD-SPL-2-N/N - 2702293

2-drożny rozdzielacz sygnałów anteny (rozdzielacz antenowy), przyłącza N (gniazdo) na dwu górnych końcach i przyłącze N (gniazdo) na dolnym końcu.

Cena: 35,58 EUR / 1

Adapter - RAD-ADP-N/F-N/F - 2867843

Adapter anteny do przepustu do szafy, zakres częstotliwości: 0,3 GHz ... 6 GHz, stopień ochrony: IP65, złącze: 2 x N (żeńskie)

Cena: 33,04 EUR / 1

Adapter - RAD-ADP-N/M-SMA/F - 2917036

Adapter anteny, zakres częstotliwości: 0,3 GHz ... 6 GHz, złącze: N (męskie) -> SMA (żeńskie)

Cena: 51,69 EUR / 1

Adapter - RAD-ADP-RSMA/F-SMA/F - 2884538

Adapter anteny, zakres częstotliwości: 0,3 GHz ... 6 GHz, złącze: RSMA (męskie) -> SMA (żeńskie)

Cena: 27,45 EUR / 1

Adapter - RAD-ADP-SMA/F-SMA/F - 2884541

Adapter anteny do przepustu do szafy, zakres częstotliwości: 0,3 GHz ... 6 GHz, złącze: 2 x SMA (żeńskie)

Cena: 24,46 EUR / 1

Adapter - RAD-ADP-SMA/F-SMA/M-90 - 2917324

Adapter anteny, zakres częstotliwości: 0,3 GHz ... 6 GHz, złącze: SMA (żeńskie) -> SMA (męskie), kątowe 90°

Cena: 61,74 EUR / 1

Kabel antenowy - RAD-CON-MCX-MCX-SS - 2867607

Kabel adapterowy 30 cm, MCX (M) na MCX (M)

Cena: 22,63 EUR / 1

Kabel antenowy - RAD-CON-MCX-RPSMA-EX - 2885621

Bariera dla instalacji antenowej w strefach zagrożonych wybuchem klasy I, Div. 1 i 2; 76 cm; typ RSMA (wtyk) do MCX (wtyk); certyfikat UL

Cena: 581,72 EUR / 1

Materiały montażowe - RAD-ANT-VAN-MKT - 2885870

materiały montażowe do montażu ściennego dla anteny OMNI z zabezpieczeniem przeciw wandalom

Cena: 27,21 EUR / 1

Urządzenie z ochroną przed przepięciami - CN-LAMBDA/4-2.2-BB - 2800024

Adapter z ochroną przeciwprzepięciową na bazie technologii ćwierćfalowej Lambda dla koncentrycznych interfejsów sygnałowych. Przyłącze: Łączniki N, gniazdo-gniazdo

13 Trafienia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij