Lista produktów — akcesoria do ochrony przed przepięciami do urządzeń nadawczych i odbiorczych

Filtr

13 trafień

Iskiernik gaz. - CN-UB-G1 - 2818203

Zapasowy iskiernik gazowany dla CN-UB-280DC...

Cena: 10,52 EUR / 1

płyta montażowa - CN-UB/MP - 2818135

Nakładka do indywidualnego mocowania CN-UB..., np. na ścianach budynku.

Cena: 5,99 EUR / 1

płyta montażowa - CN-UB/MP-90DEG-50 - 2803137

Płyta montażowa kątowa do indywidualnego mocowania CN-UB... np. na ścianach obudowy.

Cena: 23,73 EUR / 1

Adapter - ADAPTER KOAX TYP F - 2880972

adapter F-Connector, wtyk-wtyk, wtykany bez gwintu

Cena: 4,51 EUR / 1

Wtyk/adapter - BNC-V 50 - 2805041

Łącznik BNC, jednopoziomowy, do montażu na NS 32 lub NS 35/7,5, oporność falowa: 50 omów

Cena: 3656,54 EUR / 100

Wtyk/adapter - BNC-V 75 - 2805070

Łącznik BNC, jednopoziomowy, do montażu na NS 32 lub NS 35/7,5, oporność falowa: 75 omów

Cena: 3656,54 EUR / 100

Wtyk/adapter - BNC-DV 50 - 2805038

Łącznik BNC, dwupoziomowy, do montażu na NS 32 lub NS 35/7,5, oporność falowa: 50 Ohm

Cena: 7085,01 EUR / 100

Wtyk/adapter - BNC-DV 75 - 2805083

Łącznik BNC, 2-pinowy, dwupoziomowy, do montażu na NS 32 lub NS 35/7,5, oporność falowa: 75 Ω

Cena: 7085,01 EUR / 100

Obudowa - BNC-DV-LG - 2805025

Pusta obudowa, do montażu na NS 32 lub NS 35/7,5, 2-poziom.

Cena: 457,67 EUR / 100

Przewody - KBL-SAT/20 - 2880985

Przewód połączeniowy 20 cm z F-Connector, wtyk-wtyk.

Cena: 4,51 EUR / 1
13 Trafienia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij