Aprobata
Mostek do połączenia trzech odgromników FLASHTRAB SEC HYBRID z iskiernikiem N/PE w jeden układ 3+1 do sieci TN-S-/TT. Raster przyłączeniowy 17,5 mm, 1-fazowy, 8-biegunowy, przekrój 35 mm², stabilna obudowa z tworzywa sztucznego zapewniająca ochronę przeciwporażeniową przy stosowaniu jako mostek przewodu neutralnego.
Mostek kablowy do modułów o rastrze 17,5 mm, 1-fazowy, 2-biegunowy
Mostek kablowy do modułów o rastrze 17,5 mm, 1-fazowy, 3-biegunowy
Mostek kablowy do modułów o rastrze 17,5 mm, 1-fazowy, 4-biegunowy
mostek do modułów o rastrze podłączenia 17,5 mm, 1-fazowy, 5-biegunowy
Mostek połączeniowy do modułu z rastrem przyłączy 17,5 mm, 1-fazowy, 6-pinowy, przekrój 35 mm² i zamontowane zaślepki
Mostek kablowy do modułów o rastrze 17,5 mm, 1-fazowy, 6-biegunowy
Mostek kablowy do modułów o rastrze 17,5 mm, 1-fazowy, 7-biegunowy, kolor: niebieski
Mostek połączeniowy do modułu z rastrem przyłączy 17,5 mm, 1-fazowy, 8-pinowy, przekrój 35 mm² i zamontowane zaślepki
Mostek kablowy do modułów o rastrze 17,5 mm, 1-fazowy, 8-biegunowy
"$pageName" na