Lista produktów — akcesoria do sieciowych rozwiązań bezpieczeństwa

Filtr

10 trafień

Zes. start. - ILC 130 SBT V2 STARTERKIT - 2700993

Zestaw startowy ILC 130, łącznie z ILC 130 ETH, modułem SafetyBridge LPSDO i PSDI, panelem sterowania, zasilaczem oraz akcesoriami z wstępnie skonfigurowaną aplikacją bezpieczeństwa

Cena: 865,80 EUR / 1

Zestaw wtyków - IB IL 24 SDO 4/4-PLSET/CP - 2916053

Zestaw wtyków (żółty), oznaczony kolorami, do bezpiecznych podzespołów SDO 4/4.

Cena: 53,71 EUR / 1

Zestaw wtyków - IB IL 24 SDI 8-PLSET/CP - 2916930

Zestaw wtyków (żółty), oznaczony kolorami, do bezpiecznych podzespołów SDI.

Cena: 53,71 EUR / 1

Zestaw wtyków - IB IL 24 SDO 8-PLSET/CP - 2916927

Zestaw wtyków (żółty), oznaczony kolorami, do bezpiecznych podzespołów SDO.

Cena: 53,71 EUR / 1

Zestaw wtyków - IB IL 24 SDOR 4-PLSET/CP - 2916914

Zestaw wtyków (żółty), oznaczony kolorami, do bezpiecznych podzespołów SDOR.

Cena: 53,71 EUR / 1

Zestaw wtyków - IB IL 24 PSDO 8-PLSET/CP/R - 2700722

Zestaw wtyków, składający się z czterech wtyków Inline ze zintegrowaną elektroniką rozładowania

Cena: 115,08 EUR / 1

Zestaw wtyków - IB IL 24 PSDO 4/4-PLSET/CP/R - 2700721

Zestaw wtyków, składający się z czterech wtyków Inline ze zintegrowaną elektroniką rozładowania

Cena: 103,58 EUR / 1

Zestaw wtyków - IB IL 24 PSDI 8-PLSET/CP/R - 2700720

Zestaw wtyków, składający się z czterech wtyków Inline ze zintegrowaną elektroniką rozładowania

Cena: 115,08 EUR / 1

Złączka filtra - PSR-FTB/20/86 - 2904477

Złączka szynowa do filtrowania impulsów probierczych bezpiecznych wyjść półprzewodnikowych z regulowanymi parametrami filtra (20 μF/86 μF) oraz filtrowania kompatybilności elektromagnetycznej sygnałów 24 V o natężeniu prądu elektrycznego do 2 A.

Cena: 30,26 EUR / 1

Złączka filtra - PSR-FTB/1.5/11.5 - 2904476

Złączka szynowa do filtrowania impulsów probierczych bezpiecznych wyjść półprzewodnikowych z regulowanymi parametrami filtra (1,5 μF/11,5 μF) oraz filtrowania kompatybilności elektromagnetycznej sygnałów 24 V o natężeniu prądu elektrycznego do 2 A.

Cena: 30,26 EUR / 1
10 Trafienia
 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij