Lista produktów — akcesoria do modułowego systemu przekaźników bezpieczeństwa

Filtr

6 trafień

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRINTER_SYSTEM_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Konektor na szynę nośną - PSR-TBUS-TP - 2981716

Wtyk końcowy do łącznika szyn nośnych PSR-TBUS w połączeniu z modułowym systemem przekaźników zabezpieczających (PSR-SDC4)

Konektor na szynę nośną - PSR-TBUS - 2890425

Łącznik szyn nośnych PSR-TBUS do rozłączników bezpiecznikowych, do zasilania / sterowania / monitorowania (w zależności od modułu)

Wtyk zwierający - SAC-2P-M12MS ASI TR - 1539570

Wtyczka zwierająca do mostkowania niewykorzystanych gniazd wtykowych w puszce czujnikowej PSR-SACB dla wyłączników końcowych bezpieczeństwa

Taśma oznaczników ponacinana - ZBN 18:UNBEDRUCKT - 2809128

Taśma oznaczników ponacinana, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 18 mm, wielkość pola opisowego: 18 × 5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5

rozdzielacz Y - IB L2-M ADAP 1/1 M12 - 2819163

wtyk Y do połączenia modułu Loop 2 S-Line z Loop 2 (M 12)

6 Trafienia
 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410