Lista produktów – akcesoria do bezpiecznej techniki sterowania

Filtr

11 trafień

Pamięć programu / konfiguracji - SD FLASH 2GB AXC EASY SAFE PRO - 2403730

Pamięć programów i konfiguracji do rozszerzenia wewnętrznej pamięci flash, wtykowa, 2 GB, z kluczem licencyjnym i aplikacją do prostej konfiguracji i uruchamiania rozwiązania SafetyBridge z poziomu przeglądarki, komunikacja poprzez Modbus/TCP, PROFINET i e-mail.

Pamięć - CF FLASH 256MB - 2988780

Pamięć programu i konfiguracji, wtykana, 256 MB.

Pamięć - CF FLASH 256MB APPLIC A - 2988793

Pamięć programowa i konfiguracyjna, wtykowa, 256 MB z kluczem licencyjnym bibliotek funkcyjnych, np. dla funkcji SNMP, SQL, Wireless, Motion itp.

Pamięć - CF FLASH 256MB PDPI BASIC - 2700549

Pamięć programu i konfiguracji, wtykowa, 256 MB z kluczem licencyjnym do bibliotek modułów funkcyjnych PDPI - BASIC do precyzyjnych regulatorów wielokanałowych z samooptymalizacją, np. do funkcji ogrzewania i chłodzenia lub ruchów hydraulicznych.

Pamięć - CF FLASH 256MB PDPI PRO - 2700550

Pamięć programu i konfiguracji, wtykowa, 256 MB z kluczem licencyjnym do bibliotek modułów funkcyjnych PDPI - PRO do precyzyjnych regulatorów wielokanałowych z samooptymalizacją, funkcje dodatkowe: np. przetwarzanie wartości zadanej, funkcje ogrzewania i chłodzenia.

Pamięć - CF FLASH 2GB - 2701185

Pamięć programu i konfiguracji, wtykana, 2 Gb.

Pamięć - CF FLASH 2GB APPLIC A - 2701189

Pamięć programów i konfiguracji, wtykana, 2 Gb z kluczem licencyjnym do bibliotek modułów funkcyjnych, np. do: SNMP-, SQL-, Wireless-, Motion etc.

Wentylator - RFC DUAL-FAN - 2730239

Moduł wentylatora dla sterownika Remote Field Controller RFC 430 ETH-IB / RFC 450 ETH-IB

Wentylator - RFC FAN MODULE - 2404085

Moduł wentylatora dla Remote Field Controller RFC 480S PN 4TX i RFC 4072S.

Kabel połączeniowy - COM CAB MINI DIN - 2400127

Kabel połączeniowy, do sprzężenia sterownika z komputerem PC (RS-232) dla PC WORX z kontrolą przepływu danych, długość 3 m

11 Trafienia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij