Lista produktów — akcesoria do wyłączników ochronnych urządzeń

Filtr

13 trafień

Podstawka - CB S-BE - 2905067

Podstawka do lutowania do montażu płytek drukowanych przystosowanych do mocowania wyłącznika zabezpieczającego CB TM... lub CB E...

Cena: 11,69 EUR / 1

Mostek - CB PT BRIDGE - 2801014

Wtyk mostkowy do zmostkowania 1 styku do 2 dla elementów bazowych CB

Cena: 13,35 EUR / 1

Mostek - CB RC BRIDGE - 2801616

Wtyk mostkowy do zmostkowania 11 styków do 14 dla elementów bazowych CB

Cena: 16,04 EUR / 1

Obudowy gniazd - TMCP SOCKET M - 0916589

Modułowa podstawa, 2-biegunowa, na dwa jednobiegunowe wyłączniki automatyczne

Cena: 45,78 EUR / 1

Pokrywa zamykająca - TMCP CONNECT LR - 0916592

Pokrywa zamykająca, długość: 115 mm, szerokość: 6 mm, kolor: czarny

Cena: 15,69 EUR / 1

Mostek - TMCP SB - 0916602

Mostek sygnałowy, wtykowy, do mostkowania sygnalizacji zbiorczej w przypadku wolnego miejsca dla wtyku na podstawie TMCP SOCKET M

Cena: 21,69 EUR / 1

Część metalowa - SPRING-LOCK - 0713009

Rygiel sprężynowy, do mechanicznego ryglowania przy montażu nad głową, 1-biegunowy

Cena: 3,00 EUR / 1

Mostki ciągłe - FBST 21-PLC GY - 0901015

Mostki ciągłe, długość: 21 mm, kolor: szary

Cena: 175,86 EUR / 100

Mostek wtykany - FBST 500 TMCP - 0916615

Mostek wtykany, długość: 500 mm, kolor: srebrny

Cena: 12,49 EUR / 1

Mostki ciągłe - FBST 500 TMC-N GY - 0901028

Mostki ciągłe, długość: 500 mm, kolor: szary

Cena: 11,08 EUR / 1
13 Trafienia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij