Lista produktów – akcesoria do sterowników

Filtr

47 trafień

Pamięć programu / konfiguracji - SD FLASH 2GB PLCNEXT MEMORY - 1043501

Pamięć programów i konfiguracji do zapisu programów aplikacyjnych i innych plików w systemie plików PLC.

Pamięć programu / konfiguracji - SD FLASH 2GB ATVISE - 2400088

Pamięć programu i konfiguracji, wtykowa, 2 Gb z kluczem licencyjnym dla webMI z atvise®

Pamięć programu / konfiguracji - SD FLASH 2GB APPLIC A - 2701190

Pamięć programów i konfiguracji, wtykana, 2 Gb z kluczem licencyjnym do bibliotek modułów funkcyjnych, np. SNMP, SQL, Wireless, Motion itp.

Pamięć programu / konfiguracji - SD FLASH 2GB APPLIC B - 2402855

Pamięć programowa i konfiguracyjna, wtykowa, 2 GB z kluczem licencyjnym dla wyższych aplikacji, np. dla licencjonowania OPC UA. Licencja APPLIC A nie jest dołączona.

Pamięć programu / konfiguracji - SD FLASH 2GB APPLIC A ATVISE - 2400089

Pamięć programów i konfiguracji, wtykowa, 2 Gb z kluczem licencyjnym do bibliotek bloków funkcyjnych, np. webMI z atvise®, z funkcjonalnościami SNMP, SQL, Wireless, Motion itp.

Pamięć programu / konfiguracji - SD FLASH 2GB EMLOG - 2403484

Pamięć programów (karta SD) z kluczem licencyjnym i aplikacją Emlog, do stosowania ze sterownikiem Inline ILC 191 ME/AN. Aplikacja Emlog służy do odczytu przyrządów pomiarowych za pośrednictwem impulsów, wartości analogowych, Modbus/RTU. Za pomocą interfejsu internetowego można konfigurować kanały/urządzenia i połączenie z systemem nadrzędnym.

Pamięć programu / konfiguracji - SD FLASH 2GB LIGHTCONTROL - 2400327

Pamięć programów i konfiguracji, wtykowa, 2 GB z kluczem licencyjnym i programem użytkowym do sterowania oświetleniem.

Pamięć programu / konfiguracji - SD FLASH 2GB 61850 - 2400435

Pamięć programów i konfiguracji, wtykowa, 2 GB z kluczem licencyjnym do komunikacji IEC 61850

Pamięć programu / konfiguracji - SD FLASH 2GB APPLIC A 61850 - 2400436

Pamięć programów i konfiguracji, wtykowa, 2 GB z kluczem licencyjnym do bibliotek komunikacji IEC 61850 i bloków funkcyjnych, np. funkcji SNMP, SQL, Wireless, Motion itp.

47 Trafienia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij