Lista produktów: akcesoria do kabli ładowania i gniazd ładowania

Filtr

53 trafień

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STANDARD_STR, helpText=Standard (norma lub określenie), zgodnie z którym produkt został dopuszczony lub skonstruowany, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONSTRUCTION_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Pokrywy ochronne - EV-T2SC-EM - 1627635

Pokrywy ochronne, samozamykająca, przykręcenie klapki z przodu, Do montażu na gniazdach do montażu na stacji ładowania, Typ 2, IEC 62196-2, Montaż na ściance przedniej, Generation 1 Easy Mount, Tłoczone logo PHOENIX CONTACT

Pokrywy ochronne - EV-T2SC - 1405217

Pokrywy ochronne, samozamykająca, przykręcenie klapki od tyłu, Do montażu na gniazdach do montażu na stacji ładowania, Typ 2, IEC 62196-2, Montaż na ściance przedniej, Gwint M5, Generacja 1, Tłoczone logo PHOENIX CONTACT

Pokrywy ochronne - EV-T2SC - 1627780

Pokrywy ochronne, samozamykająca, przykręcenie klapki od tyłu, Do montażu na gniazdach do montażu na stacji ładowania, Typ 2, IEC 62196-2, Montaż na ściance przedniej, Gwint M5, Generacja 1, Tłoczone logo PHOENIX CONTACT, Specjalna ilość w opakowaniu

Pokrywy ochronne - EV-GBSCO - 1623415

Pokrywy ochronne, otwierana samoczynnie, przykręcenie klapki od tyłu, Do montażu na gniazdach do montażu na stacji ładowania, GB/T, Typ 2, GB/T 20234.2, IEC 62196-2, Montaż na ściance przedniej, Generacja 1, Naklejone logo "PHOENIX CONTACT"

Pokrywy ochronne - EV-GBSC-D6,5MM - 1623888

Pokrywy ochronne, samozamykająca, przykręcenie klapki od tyłu, Do montażu na gniazdach do montażu na stacji ładowania, GB/T, Typ 2, GB/T 20234.2, IEC 62196-2, Montaż na ściance przedniej, Generacja 1, Naklejone logo "PHOENIX CONTACT"

Pokrywy ochronne - EV-GBSC - 1623416

Pokrywy ochronne, samozamykająca, przykręcenie klapki od tyłu, Do montażu na gniazdach do montażu na stacji ładowania, GB/T, Typ 2, GB/T 20234.2, IEC 62196-2, Montaż na ściance przedniej, Generacja 1, Naklejone logo "PHOENIX CONTACT"

Rama mocująca - EV-T2SF-EM - 1627637

Rama mocująca, przykręcenie klapki z przodu, Do montażu na gniazdach do montażu na stacji ładowania, Typ 2, IEC 62196-2, Montaż na ściance przedniej, Generation 1 Easy Mount, Bez logo

Rama do nabudowania - EV-T2SF - 1405218

Rama do nabudowania, Do montażu na gniazdach do montażu na stacji ładowania, Typ 2, IEC 62196-2, Montaż na ściance przedniej, Gwint M5, Generacja 1, Bez logo

Pozycja postojowa - EV-T1AC-PARK - 1624139

Pozycja postojowa, Uchwyt wtyku ładowania pojazdu jako pozycja postojowa na stacjach ładowania (EVSE), Typ 1, SAE J1772, Montaż na ściance przedniej

Pozycja postojowa - EV-T2AC-PARK - 1624148

Pozycja postojowa, Uchwyt wtyku ładowania pojazdu jako pozycja postojowa na stacjach ładowania (EVSE), Typ 2, IEC 62196-2, Montaż na ściance przedniej

53 Trafienia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410