Lista produktów — akcesoria do lamp PLD do maszyn

Filtr

12 trafień

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprobata

Uchwyt montażowy - PLD M-ME MC/D40 - 2702492

Uchwyt montażowy, AIMgSi0,5: Aluminium, dla lamp maszynowych PLD M 260 .../D40, Zakres wychylenia ±20°

Uchwyt montażowy - PLD M-ME MC/D70 - 2702493

Uchwyt montażowy, AIMgSi0,5: Aluminium, dla lamp maszynowych PLD M 260 .../D70, Zakres wychylenia ±30°

Wspornik montażowy - PLD M-ME MB/D70 - 2702494

Wspornik montażowy, nierdzewny, 2A (X5CrNi-18-10): Stal, dla lamp maszynowych PLD M 260 .../D70, Zakres wychylenia ±65°

Wspornik montażowy - PLD M-ME MB/D40 - 2702527

Wspornik montażowy, nierdzewny, 2A (X5CrNi-18-10): Stal, dla lamp maszynowych PLD M 260 .../D40, Zakres wychylenia ±45°

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego - SAC-3P- 5,0-PUR/M12FS - 1683510

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12, kod. A, długość kabla: 5 m

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego - SAC-3P-10,0-PUR/M12FS - 1693034

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12, kod. A, długość kabla: 10 m

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego - SAC-3P- 1,5-PUR/M12FS - 1694486

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12, kod. A, długość kabla: 1,5 m

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego - SAC-3P- 3,0-PUR/M12FS - 1694499

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12, kod. A, długość kabla: 3 m

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego - SAC-3P- 1,5-PUR/M12FR - 1694509

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Gniazdo kątowe M12, kod. A, długość kabla: 1,5 m

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego - SAC-3P- 3,0-PUR/M12FR - 1694512

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Gniazdo kątowe M12, kod. A, długość kabla: 3 m

12 Trafienia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij