Aprobata
Zestaw startowy ILC 130, łącznie z ILC 130 ETH, modułem SafetyBridge LPSDO i PSDI, panelem sterowania, zasilaczem oraz akcesoriami z wstępnie skonfigurowaną aplikacją bezpieczeństwa
Zestaw wtyków (żółty), oznaczony kolorami, do bezpiecznych podzespołów SDO 4/4.
Zestaw wtyków (żółty), oznaczony kolorami, do bezpiecznych podzespołów SDI.
Zestaw wtyków (żółty), oznaczony kolorami, do bezpiecznych podzespołów SDO.
Zestaw wtyków (żółty), oznaczony kolorami, do bezpiecznych podzespołów SDOR.
Zestaw wtyków, składający się z czterech wtyków Inline ze zintegrowaną elektroniką rozładowania
Zestaw wtyków, składający się z czterech wtyków Inline ze zintegrowaną elektroniką rozładowania
Zestaw wtyków, składający się z czterech wtyków Inline ze zintegrowaną elektroniką rozładowania
Złączka szynowa do filtrowania impulsów probierczych bezpiecznych wyjść półprzewodnikowych z regulowanymi parametrami filtra (20 μF/86 μF) oraz filtrowania kompatybilności elektromagnetycznej sygnałów 24 V o natężeniu prądu elektrycznego do 2 A.
Złączka szynowa do filtrowania impulsów probierczych bezpiecznych wyjść półprzewodnikowych z regulowanymi parametrami filtra (1,5 μF/11,5 μF) oraz filtrowania kompatybilności elektromagnetycznej sygnałów 24 V o natężeniu prądu elektrycznego do 2 A.
"$pageName" na