Lista produktów: akcesoria do komponentów IP65/67

Filtr

40 trafień

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprobata

  • Dalsze opcje
    Zamknij

    Aprobata



Śruba zamykająca - PROT-MS SCO - 1553129

Śruba zamykająca M12 z szybką blokadą SPEEDCON do wolnych gniazd M12 kabli do czujników/urządzeń wykonawczych, rozdzielaczy i złączy do zabudowy

Śruba zamykająca - PROT-M12 - 1680539

Śruba zamykająca M12 do nieprzyporządkowanych gniazd M12, kabli do czujników/urz. wyk., puszek i złączy wtykowych

Uszczelka - ASI SACB KABEL-ENDDICHTUNG - 1692336

Uszczelka końcowa do taśmy interfejsu AS, używana obustronnie, kolor: czarny

Płyta montażowa - FLM MP 5 - 2736660

Płyta montażowa Fieldline Modular dla 5 urządzeń Fieldline Modular

Adapter - FLM ADAP M12/M8 - 2736961

Adapter potrzebny do przyłączenia urządzeń Fieldline Modular M8 do lokalnej magistrali Fieldline Modular M12

Ręczne urządzenie adresowe - ASI CC ADR - 2741338

Ręczne urządzenie adresowe, do modułów AS-i

Kabel do programowania - ASI CC ADR CAB CINCH - 2741341

Kabel połączeniowy Cinch, do adresowania urządzeń FLX ASI M12

Zestaw wtyków - IBS CCO-R/L - 2759883

Zestaw wtykowego złącza magistrali z przyłączami lutowanymi M23, styk męski / żeński, 9-polowy (8+1)

Zestaw wtyków - IBS CCO-PSM/L - 2759906

Wtykowe złącze napięcia zasilania M23, styk męski, 6-polowy

40 Trafienia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410