Lista produktów — akcesoria i części zamienne

Filtr

8 trafień

Regulator ładowania - RAD-SOL-CHG-24- 10 - 2885443

W pełni zautomatyzowany regulator ładowania z elektronicznymi funkcjami ochrony dla urządzeń fotowoltaicznych o napięciu systemu 24V.

Cena: 253,19 EUR / 1

Moduł słoneczny - RAD-SOL-PAN-12- 50 - 2885456

Moduł solarny 12 V / 50 Wp, do stosowania w systemie solarnym RAD-SOL-SET-24-100 lub RAD-SOL-SET-24-200.

Cena: 231,99 EUR / 1

Bateria solarna - RAD-SOL-BAT-12- 40 - 2885469

12 V / 40 Ah żelowa bateria do fotowoltaiki, do stosowania w systemie solarnym RAD-SOL-SET-24-100. Do pracy systemu solarnego potrzebne są dwie baterie.

Cena: 329,86 EUR / 1

Bateria solarna - RAD-SOL-BAT-12-100 - 2885498

12 V / 100 Ah żelowa bateria, do stosowania w systemie solarnym 200 Wp RAD-SOL-SET-24-200. Do pracy systemu solarnego potrzebne są dwie baterie.

Cena: 543,73 EUR / 1

Blacha aluminiowa - RAD-SOL-VENT-COVER - 2917049

Zamknięta blacha aluminiowa do zamykania tłoczeń złączy na wewnętrznej stronie drzwi szafy rozdzielczej RAD-SOL-BOX-24V

Cena: 48,57 EUR / 1

Obejma masztu - RAD-SOL-POLE-MNT - 2917065

Obejma masztu do montażu na masztach o średnicy 76 mm

Cena: 26,82 EUR / 1

Uchwyt paneli solarnych - RAD-SOL-MKT-200 - 2917337

Uchwyt panelu słonecznego do montażu na ścianie lub słupie 4 paneli słonecznych RAD-SOL-PAN-12-50

Cena: 652,47 EUR / 1

Uchwyt paneli solarnych - RAD-SOL-MKT-100 - 2917735

Uchwyt panelu słonecznego do montażu na ścianie lub słupie 2 paneli słonecznych RAD-SOL-PAN-12-50

Cena: 478,49 EUR / 1
8 Trafienia
 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij