Lista produktów — akcesoria

Filtr

27 trafień

Nóż zapasowy - QUICK WIREFOX 6 SC EM - 1208047

Nóż zapasowy do szczypiec do zdejm. izol. QUICK-WIREFOX

Akcesoria - QUICK WIREFOX 6 WIRE STOPPER - 1204915

stoper przewodów, do szczypiec zdejmujących izolację QUICK-WIREFOX 6

Osłona - CF CRIMPHANDY/COVER - 1212709

Pojemnik na odpady do CF-CRIMPHANDY

Klips mocujący - TF-PART BC-CLIP - 1212825

Zacisk „Y” do mocowania narzędzi na kartach systemowych.

Klips mocujący - TF-PART BC-TOOLFOX 1 - 1212824

Backcard TOOLFOX, karta perforowana do mocowania za pomocą opasek kablowych (szerokość 2,5 mm lub 3,6 mm)

Klips mocujący - TF-PART BC-TOOLFOX - 1212823

Backcard TOOLFOX, karta systemowa do mocowania za pomocą zacisku Y

Zasobnik - CRIMPFOX 4 IN 1/MAG - 1200103

Magazynek na tulejki do CRIMPFOX 4 IN 1, do tulejek z kołnierzem izolacyjnym 0,5 mm²... 2,5 mm², o długości 8 mm

Torba na ramię - FAME-BAG 260 - 3069520

Torba na ramię, do wtyków FAME o szerokości do 261 mm, długość: 220 mm, szerokość: 290 mm, wysokość: 115 mm, kolor: czarny

27 Trafienia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410