Lista produktów — akcesoria

Filtr

10 trafień

akcesoria narzędzi i automatów - FUSE SB 1,25 A - 1208801

Bezpiecznik, zwłoczny, 1,25 ampera, liczba: 2 bezpieczniki

Zapasowy bezpiecznik - FUSE SB 2.0A/250V - 1212685

Akcesoria do automatu do usuwania izolacji i zaciskania końcówek CF 1000‐1,5 i CF 1000‐10, bezpiecznik sieciowy, 20×5 mm, zwłoczny, 2 A, do 250 V

Akcesoria - CF 3000 KOFFER BESTUECKT - 3202805

Zestawy dodatkowe, do CF 3000, ze standardowym nożem do usuwania izolacji, do tulejek izolowanych na taśmie 0,5 ... 2,5 mm², w wytrzymałej walizce.

Akcesoria - CF 3000 SCHWENKARM KOMPL. - 3202766

Zapasowe ramię wychylne, do autom. zacisk. CF 3000-2,5

Akcesoria - CF 3000 ZENTRIERGABEL UNTEN - 3202753

Zapasowe widełki centr. (dolne), do automatu zacisk. CF 3000-2,5

Akcesoria - CF 3000 REVERSETASTE - 3202685

Zapasowy przycisk, do automatu zacisk.

Akcesoria - CF 3000 GUMMIFUESSE - 3202656

Zapasowe nóżki gumowe, do autom. zacisk. CF 3000-2,5

Akcesoria - CF 3000 ZENTRIERGABEL OBEN - 3202740

Zapasowe widełki centralne (górne), do automatu zaciskowego CF 3000-2,5

10 Trafienia
 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410