Lista produktów – akcesoria

Filtr

53 trafień

nowość

Moduł wejścia i wyjścia - IOA FEED-THRU/EX - 2906598

Grupy zacisków obiektowych VIP (ang. Field Termination Assemblies, FTA) z akcesoriami wejścia/wyjścia (IOA) umożliwiają uniwersalną konfigurację kanałów w aplikacjach, które mają być rozwijane dalej z tradycyjnego zastosowania z góry przypisanych urządzeń I/O. Bezpośrednie prowadzenie sygnałów obiektowych 30 V, maksymalnie 1 A.

Cena: 5,19 EUR / 1
nowość

Moduł wejścia i wyjścia - IOA FEED-THRU/EX - 10PCS - 2906989

Grupy zacisków obiektowych VIP (ang. Field Termination Assemblies, FTA) z akcesoriami wejścia/wyjścia (IOA) umożliwiają uniwersalną konfigurację kanałów w aplikacjach, które mają być rozwijane dalej z tradycyjnego zastosowania z góry przypisanych urządzeń I/O. Bezpośrednie prowadzenie sygnałów obiektowych 30 V, maksymalnie 1 A.

Cena: 55,83 EUR / 1
nowość

Moduł wejścia i wyjścia - IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX - 2906599

Grupy zacisków obiektowych VIP (ang. Field Termination Assemblies, FTA) z akcesoriami wejścia/wyjścia (IOA) umożliwiają uniwersalną konfigurację kanałów w aplikacjach, które mają być rozwijane dalej z tradycyjnego zastosowania z góry przypisanych urządzeń I/O. Analogowe sygnały wejściowe i wyjściowe, bezpiecznik ze wskazaniem awarii, separacja sygnałów na odczepie pomiarowym, obciążalność znamionowa 500 mA.

Cena: 21,20 EUR / 1
nowość

Moduł wejścia i wyjścia - IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - 2906600

Grupy zacisków obiektowych VIP (ang. Field Termination Assemblies, FTA) z akcesoriami wejścia/wyjścia (IOA) umożliwiają uniwersalną konfigurację kanałów w aplikacjach, które mają być rozwijane dalej z tradycyjnego zastosowania z góry przypisanych urządzeń I/O. Cyfrowe sygnały wejściowe i wyjściowe, bezpiecznik ze wskazaniem awarii, separacja sygnałów na odczepie pomiarowym, 30 V AC, maksymalnie 1 A.

Cena: 21,15 EUR / 1

Moduł wejścia i wyjścia - IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX - 2906601

Grupy zacisków obiektowych VIP (ang. Field Termination Assemblies, FTA) z akcesoriami wejścia/wyjścia (IOA) umożliwiają uniwersalną konfigurację kanałów w aplikacjach, które mają być rozwijane dalej z tradycyjnego zastosowania z góry przypisanych urządzeń I/O. Cyfrowe wyjście przekaźnikowe, bezpiecznik ze wskazaniem awarii, wybór zestyku zwiernego lub rozwiernego, 24 V DC, obciążalność znamionowa 3 A.

Cena: 28,02 EUR / 1

Moduł wejścia i wyjścia - IOA REL 120V DO/BFI/3.0A/EX - 2906602

Grupy zacisków obiektowych VIP (ang. Field Termination Assemblies, FTA) z akcesoriami wejścia/wyjścia (IOA) umożliwiają uniwersalną konfigurację kanałów w aplikacjach, które mają być rozwijane dalej z tradycyjnego zastosowania z góry przypisanych urządzeń I/O. Cyfrowe wyjście przekaźnikowe, bezpiecznik ze wskazaniem awarii, wybór zestyku zwiernego lub rozwiernego, 120 V AC, obciążalność znamionowa 3 A.

Cena: 34,81 EUR / 1

Moduł wejścia i wyjścia - IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX - 2906603

Grupy zacisków obiektowych VIP (ang. Field Termination Assemblies, FTA) z akcesoriami wejścia/wyjścia (IOA) umożliwiają uniwersalną konfigurację kanałów w aplikacjach, które mają być rozwijane dalej z tradycyjnego zastosowania z góry przypisanych urządzeń I/O. Cyfrowe wejście przekaźnikowe, bezpiecznik ze wskazaniem awarii, wskazanie aktywności obwodu, 24 V AC.

Cena: 28,02 EUR / 1

Moduł wejścia i wyjścia - IOA REL 120V DI/1.0A/EX - 2906604

Grupy zacisków obiektowych VIP (ang. Field Termination Assemblies, FTA) z akcesoriami wejścia/wyjścia (IOA) umożliwiają uniwersalną konfigurację kanałów w aplikacjach, które mają być rozwijane dalej z tradycyjnego zastosowania z góry przypisanych urządzeń I/O. Cyfrowe wejście przekaźnikowe, bezpiecznik ze wskazaniem awarii, wskazanie aktywności obwodu, 120 V AC.

Cena: 34,81 EUR / 1

Wzmacniacz separacyjny zasilania i wejść - IOA RPSS-I-I/HART/EX - 2908452

IOA z 3-drożnym wzmacniaczem separacyjnym zasilania z zaciskami wtykowymi. Transparentny dla protokołu HART, sygnał wejściowy lub wyjściowy 0(4)....20 mA. Urządzenie można stosować zarówno w trybie separacji, jak i separacji zasilania.

Przegroda rozdzielająca sekcje - VIP/S/BASE 3L DIVIDER - 2907715

Rozłącznik bezpiecznikowy zapewnia fizyczne rozłączanie złączy magistralnych i złączy magistrali energetycznej w module gniazda VIP

Cena: 3,03 EUR / 1
53 Trafienia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij