Lista produktów – akcesoria

Filtr

5 trafień

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Materiał

Pokrywa chroniąca przed pyłem - DC-B 6-CT-P - 1581078

Pokrywa chroniąca przed kurzem DUPLICON do zatrzaskiwania z poliamidu (do lakierowania)

Wspornik montażowy - DC-B 6-A-SA - 1602313

DUPLICON, kątownik montażowy, z blachy ze stali nierdzewnej 3 mm, z nawierconymi wstępnie otworami

Uszczelka - DC-B 6-A-HD-G - 1602326

DUPLICON, uszczelka profilowana, z przewodzącego EPDM

Uszczelka - DC-B 6-A-HB-G - 1602339

DUPLICON, przewód płaski do obudowy do zabudowy, z przewodzącego NBR

Śruba - T20-M4X12 - 1602410

Śruba M4 z główką Torx T20, długość 12mm, samogwintująca, z wysoko wytrzymałej stali, zabezpieczona przed korozją

5 Trafienia
 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij