Lista produktów — akcesoria

Filtr

65 trafień

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Materiał

Pokrywy ochronne - VC-SD1 - 1853670

Pokrywa ochronna, Pokrywy ochronne, rodzaj: VC1, materiał obudowy: PA 6, kolor: szary

Pokrywy ochronne - VC-SD2 - 1853683

Pokrywa ochronna, Pokrywy ochronne, rodzaj: VC2, materiał obudowy: PA 6, kolor: szary

Pokrywy ochronne - VC-SD3 - 1853696

Pokrywa ochronna, Pokrywy ochronne, rodzaj: VC3, materiał obudowy: PA 6, kolor: szary

Pokrywy ochronne - VC-SD4 - 1853706

Pokrywa ochronna, Pokrywy ochronne, rodzaj: VC4, materiał obudowy: PA 6, kolor: szary

Dławnica kablowa - VC-K-KV-PG16( 5- 8) - 1853735

dławik skręcany połówkowy Pg16, plastikowy, z gumowej uszczelki z jednym otworem i śruby dociskowej, do obudów konstrukcji 1, kabel [mm] 5 - 8

Dławnica kablowa - VC-K-KV-PG16( 6,5- 9,5) - 1853748

dławik skręcany połówkowy Pg16, plastikowy, z gumowej uszczelki z jednym otworem i śruby dociskowej, do obudów konstrukcji 1, kabel [mm] 6,5 - 9,5

Dławnica kablowa - VC-K-KV-PG16( 7-10,5) - 1853751

dławik skręcany połówkowy Pg16, plastikowa, z gumowej uszczelki z jednym otworem i śruby dociskowej, do obudów konstrukcji 1, kabel [mm] 7 - 10,5

Dławnica kablowa - VC-K-KV-PG16( 9-13) - 1853764

Półzłącze śrubowe Pg16, z tworzywa, składa się z gumowej uszczelki z otworem i śruby dociskowej, do obudów konstrukcji 1, kabel [mm] 9 - 13

Dławnica kablowa - VC-K-KV-PG21( 7-10,5) - 1853890

Półzłącze śrubowe Pg 21, z tworzywa, składa się z gumowej uszczelki z otworem i śruby dociskowej, do obudów konstrukcji 2 - 4, kabel [mm] 7,5 - 10,5

Dławnica kablowa - VC-K-KV-PG21( 9-13) - 1853900

Półzłącze śrubowe Pg 21, z tworzywa, składa się z gumowej uszczelki z otworem i śruby dociskowej, do obudów konstrukcji 2 - 4, kabel [mm] 9 - 13

65 Trafienia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410