Lista produktów — akcesoria

Filtr

6 trafień

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DRIVE_STR, helpText=W tym miejscu należy wybrać końcówkę, np. szczelinowe, z rowkiem krzyżowym, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/51685_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Narzędzia - SF-CCK 9 - 1212525

Metalowy klucz do szafki rozdzielczej, do wszystkich popularnych zamknięć: podwójny wypust 3-5 mm, czworokątne 5, 6, 7-8, 9-10 mm, trójkątne 7, 8-9, 10-11 mm, specjalne 6 mm

Cena: 22,28 EUR / 1

Klucz do szaf rozdzielczych - USS 4 - 1203149

Klucz do szaf rozdzielczych, z metalu, do wszystkich popularnych szaf rozdzielczych

Cena: 2,08 EUR / 1

Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym - TSD-M 6NM - 1212226

Wkrętak dynamometryczny, dokładność wg EN ISO 6789, zakres ustawień 3 ‐ 6 Nm

Cena: 119,22 EUR / 1

Wkładka śruby - SF-BIT-PHSL 2-70 - 1212601

Końcówka wkrętakowa, plus-minus PZ/szczelinowy, nasadka E6,3-1/4", wielkość: PH 2 x 70 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1174

Cena: 3,39 EUR / 1

Śruba zamykająca - AE LO CP SQ 8MM - 0899511

Śruba zamykająca, do obudowy poliestrowej z drzwiczkami, 4-kąt. 8 mm, kolor: beżowy

Cena: 39,88 EUR / 1

Śruba zamykająca - AE LOS CP SQ 8MM - 0899517

Śruba zamykająca, do obudowy poliestrowej z drzwiczkami, 4-kąt. 8 mm, długość: 42 mm, średnica: 16,8 mm, kolor: beżowy

Cena: 2,27 EUR / 1
6 Trafienia
 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij