Element podporowy, Mocowanie szyn zbiorczych, ustawiać co 20 cm, wymiar rastra: 200 mm, długość: 97,4 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 51,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: szary
Element podporowy, Mocowanie szyn zbiorczych, ustawiać co 20 cm, wymiar rastra: 200 mm, długość: 97,4 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 51,2 mm, liczba biegunów: 1, kolor: niebieski
Pokrywa, szerokość: 54,5 mm, wysokość: 10,5 mm, materiał: PC, długość: 1000 mm, kolor: przezroczysty
Element podporowy, długość: 77,7 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 43,4 mm, kolor: niebieski
Pokrywa kołpakowa, do zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych obwodów przed dotykiem i pyłem
Pokrywa kołpakowa, do zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych obwodów przed dotykiem i pyłem
Pokrywa kołpakowa, do zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych obwodów przed dotykiem i pyłem
Pokrywa, długość: 46 mm, szerokość: 1000 mm, wysokość: 9,8 mm, kolor: przezroczysty
Pokrywa, szerokość: 81 mm, wysokość: 10,5 mm, materiał: PC, długość: 1000 mm, kolor: przezroczysty
Pokrywa, długość: 50 mm, szerokość: 1000 mm, wysokość: 9,8 mm, kolor: przezroczysty
"$pageName" na