Lista produktów – akcesoria do modułów do zarządzania silnikami i maszynami

Filtr

20 trafień

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprobata

  • Dalsze opcje
    Zamknij

    Aprobata



moduł rozszerzenia - EM-D-8/4-24DC-IFS - 2904473

Moduł rozszerzenia oferuje dodatkowe wejścia i wyjścia cyfrowe, pozwalające przetwarzać dodatkowe sygnały z terenu obiektu w bardziej złożonych aplikacjach z urządzeniami systemu Interface (IFS). Proste podłączenie jako urządzenia podrzędnego do bramy sieciowej IFS za pomocą konektora na szynę nośną.

Interfejs danych - EM-PB-GATEWAY-IFS - 2297620

Brama sieciowa do podłączenia do 32 użytkowników systemowych INTERFACE do nadrzędnego sterownika za pomocą PROFIBUS DP. Użytkownicy systemu INTERFACE są połączeni z bramą sieciową za pomocą konektora na szynę nośną; konektor na szynę nośną jest dołączony.

Interfejs danych - EM-ETH-GATEWAY-IFS - 2901988

Brama sieciowa do podłączenia do 32 użytkowników systemowych INTERFACE do nadrzędnego sterownika za pomocą EtherNet/IP™. Użytkownicy systemu INTERFACE są połączeni z bramą sieciową za pomocą konektora na szynę nośną; konektor na szynę nośną jest dołączony.

Interfejs danych - EM-PNET-GATEWAY-IFS - 2904472

Brama sieciowa do podłączenia do 32 użytkowników systemowych INTERFACE do nadrzędnego sterownika za pomocą PROFINET. Użytkownicy systemu INTERFACE są połączeni z bramą sieciową za pomocą konektora na szynę nośną; konektor na szynę nośną jest dołączony.

Interfejs danych - EM-CAN-GATEWAY-IFS - 2901504

Brama sieciowa do podłączenia do 32 użytkowników systemowych INTERFACE do nadrzędnego sterownika za pomocą CANopen®. Użytkownicy systemu INTERFACE są połączeni z bramą sieciową za pomocą konektora na szynę nośną; konektor na szynę nośną jest dołączony.

Interfejs danych - EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - 2901528

Brama sieciowa do podłączenia do 32 użytkowników systemowych INTERFACE do nadrzędnego sterownika za pomocą Modbus/TCP. Użytkownicy systemu INTERFACE są połączeni z bramą sieciową za pomocą konektora na szynę nośną; konektor na szynę nośną jest dołączony.

Pakiet konfiguracyjny - MM-CONF-SET - 2297992

Pakiet konfiguracyjny dla EMM ... IFS, złożony z CONTACTRON-DTM-IFS, adaptera programującego USB i podręcznika na CD.

kość pamięci - IFS-CONFSTICK-L - 2901103

Wielofunkcyjna kość pamięci z uchwytem dla systemu INTERFACE; do prostego zapamiętywania i zabezpieczania konfiguracji.

Złączka przelotowa - UT 4-MTD-R/CVC 690/SET - 2901667

Zestaw przetwornika napięcia umożliwia zastosowanie elektronicznych modułów zarządzania silnikiem (EMM 3-.../500AC-IFS) w sieciach 690 V.

Kabel do transmisji danych - IFS-USB-DATACABLE - 2320500

Służy do komunikacji między komputerami przemysłowymi i urządzeniami Phoenix Contact z 12-biegunowym portem danych IFS, jak QUINT UPS-IQ lub TRIO UPS.

20 Trafienia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410