Lista produktów — akcesoria

Filtr

39 trafień

Pokrywa - FBP-3/2 TR - 3069926

Pokrywa, opcjonalnie z możliwością zaplombowania, długość: 48,7 mm, szerokość: 74,1 mm, wysokość: 32 mm, kolor: przezroczysty

Pokrywa - FBP-3/3 TR - 3069927

Pokrywa, opcjonalnie z możliwością zaplombowania, długość: 57,1 mm, szerokość: 74,1 mm, wysokość: 32 mm, kolor: przezroczysty

Pokrywa - FBP-3/4 TR - 3069922

Pokrywa, opcjonalnie z możliwością zaplombowania, długość: 65 mm, szerokość: 74,1 mm, wysokość: 32 mm, kolor: przezroczysty

Pokrywa - FBP-3/5 TR - 3069928

Pokrywa, opcjonalnie z możliwością zaplombowania, długość: 73,4 mm, szerokość: 74,1 mm, wysokość: 32 mm, kolor: przezroczysty

Pokrywa - FBP-3/6 TR - 3069929

Pokrywa, opcjonalnie z możliwością zaplombowania, długość: 81,5 mm, szerokość: 74,1 mm, wysokość: 32 mm, kolor: przezroczysty

Pokrywa - FBP-3/7 TR - 3069945

Pokrywa, opcjonalnie z możliwością zaplombowania, długość: 89,3 mm, szerokość: 74,1 mm, wysokość: 32 mm, kolor: przezroczysty

Pokrywa - FBP-3/8 TR - 3069946

Pokrywa, opcjonalnie z możliwością zaplombowania, długość: 97,4 mm, szerokość: 74,1 mm, wysokość: 32 mm, kolor: przezroczysty

Pokrywa - FBP-3/9 TR - 3069947

Pokrywa, opcjonalnie z możliwością zaplombowania, długość: 106 mm, szerokość: 74,1 mm, wysokość: 32 mm, kolor: przezroczysty

Pokrywa - FBP-3/10 TR - 3069924

Pokrywa, opcjonalnie z możliwością zaplombowania, długość: 114 mm, szerokość: 74,1 mm, wysokość: 32 mm, kolor: przezroczysty

Pokrywa - FBP-3/11 TR - 3069948

Pokrywa, opcjonalnie z możliwością zaplombowania, długość: 122,3 mm, szerokość: 74,1 mm, wysokość: 32 mm, kolor: przezroczysty

39 Trafienia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij