Lista produktów — akcesoria

Filtr

75 trafień

Wtyczka testowa - FTP-2/1 SERVICE - 3069469

Wtyczka testowa, liczba pól: 1, Szerokość: 9 mm, Kolor: czerwone

Cena: 60,51 EUR / 1

Wtyczka testowa - FTP-2/1 SERVICE 0R1 - 3069466

Wtyczka testowa, liczba pól: 1, Szerokość: 9 mm, Kolor: czerwone

Wtyczka testowa - FTP-2/2 SERVICE - 3069464

Wtyczka testowa, liczba pól: 2, Szerokość: 19,5 mm, Kolor: czerwone

Wtyczka testowa - FTP-2/3 SERVICE - 3069465

Wtyczka testowa, liczba pól: 3, Szerokość: 27,7 mm, Kolor: czerwone

Cena: 118,57 EUR / 1

Wtyczka testowa - FTP-2/4 SERVICE - 3069468

Wtyczka testowa, liczba pól: 4, Szerokość: 34,2 mm, Kolor: czerwone

Cena: 147,64 EUR / 1

Zaślepka - FBP-2/A7 - 3069497

Zaślepka, kodowanie VDE, typ A7, Wymiar rastra: 8,2 mm, Długość: 81 mm, Szerokość: 71 mm, Liczba biegunów: 7, Kolor: szary

Cena: 50,10 EUR / 1

Zaślepka - FBP-2/A14 - 3069500

Zaślepka, kodowanie VDE, typ A14, Wymiar rastra: 8,2 mm, Długość: 81 mm, Szerokość: 146,7 mm, Liczba biegunów: 14, Kolor: szary

Cena: 98,85 EUR / 1

Zaślepka - FBP-2/B7 - 3069498

Zaślepka, kodowanie VDE, typ B7, Wymiar rastra: 8,2 mm, Długość: 81 mm, Szerokość: 71 mm, Liczba biegunów: 7, Kolor: szary

Cena: 50,10 EUR / 1

Zaślepka - FBP-2/B14 - 3069501

Zaślepka, kodowanie VDE, typ B14, Wymiar rastra: 8,2 mm, Długość: 81 mm, Szerokość: 146,7 mm, Liczba biegunów: 14, Kolor: szary

Cena: 98,85 EUR / 1

Zaślepka - FBP-2/B19 - 3069503

Zaślepka, kodowanie VDE, typ B19, Wymiar rastra: 8,2 mm, Długość: 81 mm, Szerokość: 187,5 mm, Liczba biegunów: 19, Kolor: szary

Cena: 134,46 EUR / 1
75 Trafienia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij