Lista produktów – akcesoria

Filtr

5 trafień

Adapter szyny nośnej - PACT MCR-RA - 2277598

Adapter do montażu na szynach nośnych.

Materiały montażowe - PACT-FAST-MNT-W13-L40 - 2276612

Szybkozłączka przekładnika umożliwia ekspresowy montaż przekładników prądowych na szynie prądowej. Instalację można po prostu wykonać rękoma - kompletnie bez użycia żadnych narzędzi. Kołki mocujące: 40 mm, wspornik mocujący: 13 mm

Materiały montażowe - PACT-FAST-MNT-W13-L65 - 2276625

Szybkozłączka przekładnika umożliwia ekspresowy montaż przekładników prądowych na szynie prądowej. Instalację można po prostu wykonać rękoma - kompletnie bez użycia żadnych narzędzi. Kołki mocujące: 65 mm, wspornik mocujący: 13 mm

Materiały montażowe - PACT-FAST-MNT-W16-L40 - 2276638

Szybkozłączka przekładnika umożliwia ekspresowy montaż przekładników prądowych na szynie prądowej. Instalację można po prostu wykonać rękoma - kompletnie bez użycia żadnych narzędzi. Kołki mocujące: 40 mm, wspornik mocujący: 16 mm

Materiały montażowe - PACT-FAST-MNT-W16-L65 - 2276641

Szybkozłączka przekładnika umożliwia ekspresowy montaż przekładników prądowych na szynie prądowej. Instalację można po prostu wykonać rękoma - kompletnie bez użycia żadnych narzędzi. Kołki mocujące: 65 mm, wspornik mocujący: 16 mm

5 Trafienia
 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410