Lista produktów — akcesoria do przekaźników kontrolnych

Filtr

8 trafień

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SUPPLY_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Moduł mocy - EMD-SL-PS- 24AC - 2866103

Moduły Power, wtykane, dla EMD-SL-..., napięcie zasilania: 20,2 V AC ... 26,4 V AC

Moduł mocy - EMD-SL-PS-110AC - 2866116

Moduły Power, wtykane, dla EMD-SL-..., napięcie zasilania: 88 V AC ... 121 V AC

Moduł mocy - EMD-SL-PS-230AC - 2866129

Moduły Power, wtykane, dla EMD-SL-..., napięcie zasilania: 195 V AC ... 264 V AC

Moduł mocy - EMD-SL-PS45-230AC - 2885294

Moduły Power, wtykane, dla EMD-FL-..., napięcie zasilania: 195 V AC ... 264 V AC

Moduł mocy - EMD-SL-PS45-400AC - 2885304

Moduły Power, wtykane, dla EMD-FL-..., napięcie zasilania: 323 V AC ... 456 V AC

Moduł mocy - EMD-SL-PS45-500AC - 2885317

Moduły Power, wtykane, dla EMD-FL-..., napięcie zasilania: 425 V AC ... 550 V AC

Moduł mocy - EMD-SL-PS- 24DC - 2885359

Moduły Power, wtykane, dla EMD-SL-..., napięcie zasilania: 20 V DC ... 30 V DC

Moduł mocy - EMD-SL-PS-120AC - 2885731

Moduły Power, wtykane, dla EMD-SL-..., napięcie zasilania: 108 V AC ... 132 V AC

8 Trafienia
 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij