Lista produktów — akcesoria

Filtr

38 trafień

Narzędzia - SF-CCK 9 - 1212525

Metalowy klucz do szafki rozdzielczej, do wszystkich popularnych zamknięć: podwójny wypust 3-5 mm, czworokątne 5, 6, 7-8, 9-10 mm, trójkątne 7, 8-9, 10-11 mm, specjalne 6 mm

Klucz do szaf rozdzielczych - USS 4 - 1203149

Klucz do szaf rozdzielczych, z metalu, do wszystkich popularnych szaf rozdzielczych

Płyta montażowa - AE MP SH CP 300X400 - 0899445

Płyta montażowa, długość: 2 mm, szerokość: 250 mm, wysokość: 365 mm, kolor: srebrny

Płyta montażowa - AE MP SH CP 400X600 - 0899446

Płyta montażowa, długość: 2 mm, szerokość: 346 mm, wysokość: 563 mm, kolor: srebrny

Płyta montażowa - AE MP SH CP 120X200 - 0899449

Płyta montażowa, długość: 2 mm, szerokość: 107 mm, wysokość: 169 mm, kolor: srebrny

Płyta montażowa - AE MP SH CP 160X260 - 0899450

Płyta montażowa, długość: 2 mm, szerokość: 147 mm, wysokość: 229 mm, kolor: srebrny

Płyta montażowa - AE MP SH CP 160X340 - 0899451

Płyta montażowa, długość: 2 mm, szerokość: 147 mm, wysokość: 309 mm, kolor: srebrny

Płyta montażowa - AE MP SH CP 200X150 - 0899452

Płyta montażowa, długość: 2 mm, szerokość: 118,5 mm, wysokość: 187 mm, kolor: srebrny

Płyta montażowa - AE MP SH CP 200X200 - 0899447

Płyta montażowa, długość: 2 mm, szerokość: 165,5 mm, wysokość: 182 mm, kolor: srebrny

Płyta montażowa - AE MP SH CP 200X300 - 0899448

Płyta montażowa, długość: 2 mm, szerokość: 182 mm, wysokość: 265,5 mm, kolor: srebrny

38 Trafienia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410