Lista produktów — akcesoria

Filtr

26 trafień

Rozdzielacz antenowy - RAD-SPL-2-N/N - 2702293

2-drożny rozdzielacz sygnałów anteny (rozdzielacz antenowy), przyłącza N (gniazdo) na dwu górnych końcach i przyłącze N (gniazdo) na dolnym końcu.

Cena: 35,58 EUR / 1

Urządzenie z ochroną przed przepięciami - CN-LAMBDA/4-5.9-SB - 2800023

Adapter z ochroną przeciwprzepięciową na bazie technologii ćwierćfalowej Lambda dla koncentrycznych interfejsów sygnałowych. Przyłącze: Łączniki N, wtyk-gniazdo

Cena: 174,20 EUR / 1

Urządzenie z ochroną przed przepięciami - CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET - 2800491

Wtyk pośredni w technologii Lambda 4 jako ochrona przed przepięciami do koncentrycznych złączy sygnałowych. Podłączenie: Konektory SMA gniazdo-wtyk

Cena: 231,85 EUR / 1

Urządzenie z ochroną przed przepięciami - CN-LAMBDA/4-5.9-BB - 2838490

Adapter z ochroną przeciwprzepięciową na bazie technologii ćwierćfalowej Lambda dla koncentrycznych interfejsów sygnałowych. Przyłącze: Łączniki N, gniazdo-gniazdo

Cena: 174,20 EUR / 1

Adapter - RAD-ADP-N/F-N/F - 2867843

Adapter anteny do przepustu do szafy, zakres częstotliwości: 0,3 GHz ... 6 GHz, stopień ochrony: IP65, złącze: 2 x N (żeńskie)

Cena: 33,04 EUR / 1

Rozdzielacz antenowy - RAD-ISM-2400-SPL-4-SMA - 2867856

Poczwórny rozdzielacz sygnałów anteny (rozdzielacz antenowy), przyłącze SMA (żeńskie) do 4 górnych końcówek i SMA (męski) na końcu, na dole

Cena: 413,72 EUR / 1

Adapter - RAD-ADP-RSMA/F-SMA/F - 2884538

Adapter anteny, zakres częstotliwości: 0,3 GHz ... 6 GHz, złącze: RSMA (męskie) -> SMA (żeńskie)

Cena: 27,45 EUR / 1

Adapter - RAD-ADP-SMA/F-SMA/F - 2884541

Adapter anteny do przepustu do szafy, zakres częstotliwości: 0,3 GHz ... 6 GHz, złącze: 2 x SMA (żeńskie)

Cena: 24,46 EUR / 1

Taśma zabezpieczająca - RAD-TAPE-SV-19-3 - 2903182

Samowulkanizująca taśma zabezpieczająca przed wpływami atmosferycznymi do ochrony zewnętrznej adapterów, rozdzielaczy antenowych, połączeń kabli itd., długość rolki 3 m

Cena: 26,17 EUR / 1

Materiały montażowe - RAD-ANT-VAN-MKT - 2885870

materiały montażowe do montażu ściennego dla anteny OMNI z zabezpieczeniem przeciw wandalom

Cena: 27,21 EUR / 1
26 Trafienia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij