Lista produktów – akcesoria

Filtr

16 trafień

Stylus - TOUCH PEN - 2701379

Rysik do paneli dotykowych, lakierowany na kolor srebrny. Dostawa obejmuje samoprzylepny uchwyt na rysik.

Materiały montażowe - HMI WALL MOUNTING KIT - 2701380

Zestaw montażowy, HMI, do montażu ściennego. Zestaw montażowy zawiera 2 klamry sprężyste.

Materiały montażowe - HMI SCB MOUNTING KIT 4 - 2701384

Zestaw montażowy, HMI, do instalacji na płycie czołowej. Zestaw montażowy zawiera 4x klamry montażowe, 4x śrub gwintowanych i jeden klucz imbusowy.

Materiały montażowe - HMI SCB MOUNTING KIT 6 - 2701385

Zestaw montażowy, HMI, do instalacji na płycie czołowej. Zestaw montażowy zawiera 6x klamr montażowych, 6x śrub gwintowanych i jeden klucz imbusowy.

Materiały montażowe - HMI SCB MOUNTING KIT 8 - 2701387

Zestaw montażowy, HMI, do instalacji na płycie czołowej. Zestaw montażowy zawiera 8x klamr montażowych, 8x śrub gwintowanych i jeden klucz imbusowy.

Folia ochronna - 3,5" DISPLAY PROTECTIVE FOIL - 2701370

Zestaw foli ochronnych składający się z 10 folii dla monitora 3,5“. Wraz z raklem do mocowania folii i instrukcją.

Folia ochronna - 4,3" DISPLAY PROTECTIVE FOIL - 2401516

Zestaw foli ochronnych składający się z 10 folii na monitor 4,3". Wraz z raklem do mocowania folii i instrukcją.

Folia ochronna - 5,7" DISPLAY PROTECTIVE FOIL - 2701371

Zestaw foli ochronnych składający się z 10 folii dla monitora 5,7“. Wraz z raklem do mocowania folii i instrukcją.

16 Trafienia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410