Rysik do paneli dotykowych, lakierowany na kolor srebrny. Dostawa obejmuje samoprzylepny uchwyt na rysik.
Płyta montażowa do Designline umożliwiająca przejście z VESA 75 na VESA 100. Układ otworów VESA 100 składa się z otworów na klucz do łatwego montażu. Kolor: RAL 7035 (szary)
Zestaw SSD SATA 2,5", 16 GB, z kieszenią, do komputerów przemysłowych Designline
Zestaw SSD SATA 2,5", 32 GB, z kieszenią, do komputerów przemysłowych Designline
Uchwyt ścienny do Designline. Układ otworów: VESA 100 z otworami na klucz do łatwego montażu. Kolor: RAL 7035 (szary). Długość: 218 mm
DL PPC21.5 ARM ADAPTER jest przeznaczony do zamocowania na komputerze przemysłowym (IPC) typu Designline® DL PPC21.5... i zapewnia bezpośrednią integrację z uchwytami typu VESA 75 x 75
Zestaw do dysku 480 GB 2,5" SATA SDD z kieszenią do komputerów przemysłowych Designline
"$pageName" na