Lista produktów – akcesoria do wtykowych systemów ładowania

Filtr

39 trafień

Pokrywy ochronne - EV-T2SC - 1405217

Zamykająca się samoczynnie klapka do gniazda ładowania stacji, Typ 2, IEC 62196-2, Gwint: M5

Cena: 33,76 EUR / 1

Pokrywy ochronne - EV-T2SC - 1627780

Zamykająca się samoczynnie klapka do gniazda ładowania stacji, Typ 2, IEC 62196-2, Gwint: M5

Cena: 33,76 EUR / 1
nowość

Pokrywy ochronne - EV-T2SC-EM - 1627635

Zamykająca się samoczynnie klapka do gniazda ładowania stacji, Typ 2, IEC 62196-2, Gwint: Śruba Torx 30 x 12 (zawarta w zakresie dostawy)

Cena: 56,89 EUR / 1

Pokrywy ochronne - EV-GBSCO - 1623415

Otwierająca się automatycznie klapka do gniazda ładowania stacji, GB/T, Typ 2, GB/T 20234.2, IEC 62196-2

Cena: 31,61 EUR / 1

Pokrywy ochronne - EV-GBSC-D6,5MM - 1623888

Zamykająca się samoczynnie klapka do gniazda ładowania stacji, GB/T, Typ 2, GB/T 20234.2, IEC 62196-2

Cena: 26,05 EUR / 1

Pokrywy ochronne - EV-GBSC - 1623416

Zamykająca się samoczynnie klapka do gniazda ładowania stacji, GB/T, Typ 2, GB/T 20234.2, IEC 62196-2

Cena: 25,59 EUR / 1
nowość

Rama mocująca - EV-T2SF-EM - 1627637

Ramka mocująca do gniazda stacji ładowania, Typ 2, IEC 62196-2, Gwint: M5 (w komplecie)

Cena: 9,55 EUR / 1

Rama do nabudowania - EV-T2SF - 1405218

Ramka montażowa do infrastrukturalnego gniazda ładowania, Typ 2, IEC 62196-2, Gwint: M5

Cena: 17,88 EUR / 1

Uchwyt - EV-T1AC-PARK - 1624139

Uchwyt wtyku ładowania pojazdu jako pozycja postojowa na stacjach ładowania (EVSE), Typ 1, SAE J1772

Cena: 27,18 EUR / 1
39 Trafienia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij