Lista produktów — system połączeń AC do urządzeń

Filtr

21 trafień

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprobata

  • Dalsze opcje
    Zamknij

    Aprobata



Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej - PRC 3-FT25-MC4 150 FE - 1410531

Złącze wtykowe urządzeń PRC, czarne, 3-pinowe, 690 V (IEC 61984), 32 A, połączenie zaciskowe, przewód 4,0 mm² o długości 150 mm, tulejka kablowa z izolacją

Cena: 18,33 EUR / 1

Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej - PRC 3-FT25-MC - 1409218

Obudowa konektorów PRC bez konektorów, czarna, 3-pinowa, 690 V / 35 A, do konektorów zaciskanych 2,5 mm² ... 6 mm²

Cena: 8,29 EUR / 1

Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej - PRC 5-FT25-MC - 1409206

Obudowa konektorów PRC bez konektorów, czarna, 5-pinowa, 690 V / 30 A, do konektorów zaciskanych 2,5 mm² ... 6 mm²

Cena: 10,63 EUR / 1

Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej - PRC 5-FT25-MC2,5-150 - 1409211

Złącze wtykowe urządzeń PRC, czarne, 5-pinowe, 690 V (IEC 61984), 24 A, połączenie zaciskowe, przewód 2,5 mm² o długości 150 mm, na końcu ścięty na gładko

Cena: 13,52 EUR / 1

Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej - PRC 5-FT25-MC4-150 - 1409212

Złącze wtykowe urządzeń PRC, czarne, 5-pinowe, 690 V (IEC 61984), 32 A, połączenie zaciskowe, przewód 4,0 mm² o długości 150 mm, na końcu ścięty na gładko

Cena: 13,77 EUR / 1

Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej - PRC 5-FT25-MC6-150 - 1409213

Złącze wtykowe urządzeń PRC, czarne, 5-pinowe, 690 V (IEC 61984), 35 A, połączenie zaciskowe, przewód 6,0 mm² o długości 150 mm, na końcu ścięty na gładko

Cena: 14,14 EUR / 1

Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej - PRC 3-FT25-MC2,5-150 - 1409219

Złącze wtykowe urządzeń PRC, czarne, 3-pinowe, 690 V (IEC 61984), 24 A, połączenie zaciskowe, przewód 2,5 mm² o długości 150 mm, na końcu ścięty na gładko

Cena: 10,01 EUR / 1

Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej - PRC 3-FT25-MC6-150 - 1409221

Złącze wtykowe urządzeń PRC, czarne, 3-pinowe, 690 V (IEC 61984), 35 A, połączenie zaciskowe, przewód 6,0 mm² o długości 150 mm, na końcu ścięty na gładko

Cena: 10,37 EUR / 1

Uchwyty styków - VC-AMC 4 - 1583877

Uchwyt styku do styków męskich zaciskanych, 3 + PE-biegun., 690 V / 70 A, do wciskania w ścianę montażową

Cena: 3,17 EUR / 1

Styk zaciskany - IPCC 16-16-MT - 1733367

Pojedynczy męski styk zaciskowy do giętkich przewodów o przekroju 16 mm². Zaciskany jedynie maszynowo, a nie za pomocą ręcznych szczypiec zaciskowych.

Cena: 126,77 EUR / 100
21 Trafienia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij