Lista produktów — system połączeń AC do oprzewodowania obiektowego

Filtr

21 trafień

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprobata

  • Dalsze opcje
    Zamknij

    Aprobata



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Złącza wtykowe sprzęgające - PRC 3-FC-FS6 12-16 - 1409217

Złącza wtykowe instalacyjne, Rodzina produktów: PRC, Złącza wtykowe sprzęgające, rodzaj: Odblokowanie tylko za pomocą narzędzia, materiał obudowy: PPE, kolor: czarny, liczba biegunów: 3, przekrój żyły min.: 1,5 mm², przekrój żyły maks.: 6 mm², napięcie znamionowe: 690 V AC, prąd obliczeniowy: 35 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Rodzaj styku: Gniazdo, średnica przewodu min.: 12,00 mm, średnica przewodu maks.: 16,00 mm. Wersja do odblokowywania narzędziem

Złącza wtykowe sprzęgające - PRC 3-FC-FS6 16-21 - 1410659

Złącza wtykowe instalacyjne, Rodzina produktów: PRC, Złącza wtykowe sprzęgające, rodzaj: Odblokowanie tylko za pomocą narzędzia, materiał obudowy: PPE, kolor: czarny, liczba biegunów: 3, przekrój żyły min.: 1,5 mm², przekrój żyły maks.: 6 mm², napięcie znamionowe: 690 V AC, prąd obliczeniowy: 35 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Rodzaj styku: Gniazdo, średnica przewodu min.: 16,00 mm, średnica przewodu maks.: 21,00 mm. Wersja do odblokowywania narzędziem

Złącza wtykowe sprzęgające - PRC 3-FC-FS6 8-12 - 1410658

Złącza wtykowe instalacyjne, Rodzina produktów: PRC, Złącza wtykowe sprzęgające, rodzaj: Odblokowanie tylko za pomocą narzędzia, materiał obudowy: PPE, kolor: czarny, liczba biegunów: 3, przekrój żyły min.: 1,5 mm², przekrój żyły maks.: 6 mm², napięcie znamionowe: 690 V AC, prąd obliczeniowy: 35 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Rodzaj styku: Gniazdo, średnica przewodu min.: 8,00 mm, średnica przewodu maks.: 12,00 mm. Wersja do odblokowywania narzędziem

Złącza wtykowe sprzęgające - PRC 3-FC-FS6 8-21 - 1410661

Złącza wtykowe instalacyjne, Rodzina produktów: PRC, Złącza wtykowe sprzęgające, rodzaj: Odblokowanie tylko za pomocą narzędzia, materiał obudowy: PPE, kolor: czarny, liczba biegunów: 3, przekrój żyły min.: 1,5 mm², przekrój żyły maks.: 6 mm², napięcie znamionowe: 690 V AC, prąd obliczeniowy: 35 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Rodzaj styku: Gniazdo, średnica przewodu min.: 8,00 mm, średnica przewodu maks.: 21,00 mm. Wersja do odblokowywania narzędziem

Złącza wtykowe sprzęgające - PRC 5-FC-FS6 8-12 - 1410629

Złącza wtykowe instalacyjne, Rodzina produktów: PRC, Złącza wtykowe sprzęgające, rodzaj: Odblokowanie tylko za pomocą narzędzia, materiał obudowy: PPE, kolor: czarny, liczba biegunów: 5, przekrój żyły min.: 1,5 mm², przekrój żyły maks.: 6 mm², napięcie znamionowe: 690 V AC, prąd obliczeniowy: 35 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Rodzaj styku: Gniazdo, średnica przewodu min.: 8,00 mm, średnica przewodu maks.: 12,00 mm. Wersja do odblokowywania narzędziem

Złącza wtykowe sprzęgające - PRC 5-FC-FS6 12-16 - 1409205

Złącza wtykowe instalacyjne, Rodzina produktów: PRC, Złącza wtykowe sprzęgające, rodzaj: Odblokowanie tylko za pomocą narzędzia, materiał obudowy: PPE, kolor: czarny, liczba biegunów: 5, przekrój żyły min.: 1,5 mm², przekrój żyły maks.: 6 mm², napięcie znamionowe: 690 V AC, prąd obliczeniowy: 35 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Rodzaj styku: Gniazdo, średnica przewodu min.: 12,00 mm, średnica przewodu maks.: 16,00 mm. Wersja do odblokowywania narzędziem

Złącza wtykowe sprzęgające - PRC 5-FC-FS6 16-21 - 1410655

Złącza wtykowe instalacyjne, Rodzina produktów: PRC, Złącza wtykowe sprzęgające, rodzaj: Odblokowanie tylko za pomocą narzędzia, materiał obudowy: PPE, kolor: czarny, liczba biegunów: 5, przekrój żyły min.: 1,5 mm², przekrój żyły maks.: 6 mm², napięcie znamionowe: 690 V AC, prąd obliczeniowy: 35 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Rodzaj styku: Gniazdo, średnica przewodu min.: 16,00 mm, średnica przewodu maks.: 21,00 mm. Wersja do odblokowywania narzędziem

Złącza wtykowe sprzęgające - PRC 5-FC-FS6 8-21 - 1410656

Złącza wtykowe instalacyjne, Rodzina produktów: PRC, Złącza wtykowe sprzęgające, rodzaj: Odblokowanie tylko za pomocą narzędzia, materiał obudowy: PPE, kolor: czarny, liczba biegunów: 5, przekrój żyły min.: 1,5 mm², przekrój żyły maks.: 6 mm², napięcie znamionowe: 690 V AC, prąd obliczeniowy: 35 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Rodzaj styku: Gniazdo, średnica przewodu min.: 8,00 mm, średnica przewodu maks.: 21,00 mm. Wersja do odblokowywania narzędziem

Wtyczki probiercze - PRC 5-TC-FS6 8-21 - 1621325

Wtyk pomiarowy PRC, 2000 cykli wetknięcia, odblokowywany ręcznie, czarny, 5-biegunowy, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, z przyłączami śrubowymi do przewodów o średnicy zewnętrznej 8 mm ... 21 mm.

Wtyczki probiercze - PRC 3-TC-FS6 8-21 - 1621326

Wtyk pomiarowy PRC, 2000 cykli wetknięcia, czarny, odblokowywany ręcznie, 3-biegunowy, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, z przyłączami śrubowymi do przewodów o średnicy zewnętrznej 8 mm ... 21 mm.

21 Trafienia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410