Lista produktów – system połączeń AC

Filtr

50 trafień

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprobata

  • Dalsze opcje
    Zamknij

    Aprobata



Szczypce do zaciskania - CRIMPFOX PCC 16 CS 4QMM - 1743427

Szczypce zaciskowe do styków PCC 16

Cena: 1254,35 EUR / 1

Szczypce do zaciskania - CRIMPFOX PCC 16 CS 10QMM - 1743430

Szczypce zaciskowe do styków PCC 16

Cena: 1254,35 EUR / 1

Szczypce do zaciskania - CRIMPFOX PCC 16 CS 16QMM - 1743443

Szczypce zaciskowe do styków PCC 16

Cena: 1254,35 EUR / 1

Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej - PRC 3-FT25-MC4 150 FE - 1410531

Złącze wtykowe urządzeń PRC, czarne, 3-pinowe, 690 V (IEC 61984), 32 A, połączenie zaciskowe, przewód 4,0 mm² o długości 150 mm, tulejka kablowa z izolacją

Cena: 18,33 EUR / 1

Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej - PRC 3-FT25-MC - 1409218

Obudowa konektorów PRC bez konektorów, czarna, 3-pinowa, 690 V / 35 A, do konektorów zaciskanych 2,5 mm² ... 6 mm²

Cena: 8,29 EUR / 1

Złącze wtykowe - PRC 3-FC-FS6 12-16 - 1409217

Złącze wtykowe PRC, czarne, 3-pinowe, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, z zaciskiem śrubowym do przewodów o średnicy zewnętrznej 12 mm ... 16 mm.

Cena: 11,82 EUR / 1

Złącze wtykowe - PRC 3-FC-FS6 16-21 - 1410659

Złącze wtykowe PRC, czarne, 3-pinowe, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, z zaciskiem śrubowym do przewodów o średnicy zewnętrznej 16 mm ... 21 mm.

Cena: 11,82 EUR / 1

Złącze wtykowe - PRC 3-FC-FS6 8-12 - 1410658

Złącze wtykowe PRC, czarne, 3-pinowe, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, z zaciskiem śrubowym do przewodów o średnicy zewnętrznej 8 mm ... 12 mm.

Cena: 11,82 EUR / 1

Złącze wtykowe - PRC 3-FC-FS6 8-21 - 1410661

Złącze wtykowe PRC, czarne, 3-pinowe, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, z zaciskiem śrubowym do przewodów o średnicy zewnętrznej 8 mm ... 21 mm.

Cena: 13,01 EUR / 1

Pokrywa ochronna - PRC COVER M - 1409237

Pokrywa ochronna na 3- i 5-pinowe wtyki urządzeń PRC

Cena: 2,37 EUR / 1
50 Trafienia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij