Moje funkcje

Na miarę Twoich potrzeb

Na miarę Twoich potrzeb

Doskonała obsługa od samego początku – możesz dodawać produkty do przechowalni, porównywać produkty oraz w prosty sposób wysyłać zapytania ofertowe.

Jak korzystać z przechowalni

Jesteś inżynierem, technikiem lub projektantem? Do przechowalni możesz dodawać wszystkie produkty do danej aplikacji lub danego projektu. Gotową listę możesz następnie wydrukować lub wyeksportować, np. w celu skonsultowania z współpracownikami.

Wszystkie lub pojedyncze produkty możesz przenieść szybko i łatwo do koszyka oraz wysłać zapytanie ofertowe.

Korzyści dla zarejestrowanych użytkowników:

  • Możliwość zapisania listy
  • Dodawanie własnych komentarzy do artykułów

Jak porównywać produkty

Porównanie produktów umożliwia stworzenie przejrzystej listy wszystkich parametrów handlowych i technicznych. Jednorazowo można porównać max. pięć produktów.

Można przy tym wyświetlić lub ukryć poszczególne właściwości. Potrzebne produkty możesz przenieść bezpośrednio do koszyka oraz wysłać zapytanie ofertowe.

Korzyści dla zarejestrowanych użytkowników:

  • Możliwość zapisania aktualnego porównania produktów
  • Możesz zapisać dowolną liczbę porównań produktów!

Jak działa koszyk

Zbierz w koszyku wszystkie produkty, które chcesz u nas zamówić. Dzięki temu uzyskasz przejrzyste i czytelne zestawienie.

Bezpośrednio z koszyka możesz wysłać zapytanie ofertowe. Listy produktów możesz importować i eksportować. Może masz pod ręką numery produktów? Za pomocą funkcji szybkiego wprowadzania możesz dodać produkty bezpośrednio do koszyka.

Korzyści dla zarejestrowanych użytkowników:

  • Możliwość zapisania aktualnego koszyka
  • Możesz zapisać dowolną liczbę koszyków!

Jak się zarejestrować

Kliknij przycisk i zarejestruj się w strefie logowania portalu Mój Phoenix Contact.

Chwilę później otrzymasz od nas wiadomość. Kliknij łącze umieszczone w tej wiadomości. Łącze prowadzi do strony, na której możesz wprowadzić hasło do swojego loginu.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Bądź na bieżąco!

Otrzymuj informacje o produktach, wydarzeniach i nowościach Phoenix Contact.

Zapisz się na newsletter
Zapisz się na newsletter

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij