Powrót do aktualności

Kompaktowy UPS ze zintegrowanym zasobnikiem energii

21.01.2016

Kompaktowy UPS ze zintegrowanym zasobnikiem energii

Nowy moduł UNO UPS ze zintegrowanym zasobnikiem energii firmy Phoenix Contact niezawodnie zabezpieczy Twoją aplikację przed przerwami w zasilaniu. To zajmujące niewiele miejsca urządzenie można w łatwy sposób zamontować w istniejących instalacjach. Aby uzyskać kompletne rozwiązanie UPS, wystarczy podłączyć tylko zasilacz. Gdy zasobnik energii osiągnie kres swojej żywotności, można go szybko i łatwo wymienić.

UNO UPS może pracować z napięciem wejściowym od 23 do 30 V DC. Zintegrowany zasobnik energii w technologii AGM zapewni długi czas podtrzymania np.  45 minut przy 0,5 A. W połączeniu ze 100 W zasilaczem UNO Power, całkowite wymiary rozwiązania to tylko 160 x 90 x 90 mm, dzięki czemu jest idealnie nadaje się do małych szaf sterowniczych i skrzynek rozdzielczych.

Urządzenie charakteryzuje się wysoką wartością MTBF, która wynosi ponad 1,9 miliona godzin i może pracować w szerokim zakresie temperatur od -15 to +50°C. Wyposażone jest we wskaźniki LED i 24 V DC wyjścia przełączające do sygnalizacji a dodatkowo umożliwia regulację czasu podtrzymania.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij