Powrót do aktualności

Programowalny system przekaźników logicznych PLC logic

05.06.2014

Programowalny system przekaźników logicznych PLC logic

Programowalny system przekaźników logicznych PLC logic to pierwsze rozwiązanie na rynku, które łączy w sobie poziom logiczny, poziom interfejsu i poziom obiektowy w jednym rozwiązaniu

Stosując PLC logic można łatwo i elastycznie realizować małe zadania automatyzacyjne. Składa się on z modułów logicznych PLC-V8C, systemu przekaźników PLC-INTERFACE i oprogramowania
LOGIC+. W zależności od potrzeb łączeniowych można zestawiać dowolne kombinacje wtykowych przekaźników elektromechanicznych i półprzewodnikowych tak aby elastycznie łączyć i sterować sygnałami I/O.
System PLC logic przetwarza cyfrowe i analogowe sygnały wejściowe oraz funkcje logiczne i czasowe — przez co zastępuje konwencjonalne elementy łączeniowe i sterownicze. Za pomocą modułów logicznych stand-alone o szerokości tylko 50 mm można przetwarzać do 16 sygnałów I/O. W przypadku większej ilości sygnałów można zastosować moduł podstawowy i moduły rozszerzeń dzięki czemu skojarzyć maksymalnie 48 sygnałów I/O.

PLC logic to połączenie  modułu logicznego i oddzielnych przekaźników wtykowych, co eliminuje nakłady na oprzewodowanie i dodatkowe elementy łączeniowe. Dostępne są wersje przekaźników z zaciskami śrubowymi lub Push-in, oraz wersje wyposażone w dodatkowe zaciski dla przewodów powrotnych, umożliwiające redukcję liczby złączek szynowych. Każdy kanał przekaźnikowy może zostać
dowolnie skonfigurowany jako wejście lub wyjście. Dzięki temu PLC logic można optymalnie dostosować do danej aplikacji.
Intuicyjne oprogramowanie LOGIC+ zapewnia łatwe i szybkie
programowanie stosując  schematy drabinkowe (LD) lub bloków funkcyjnych (FBD). Wybór danych funkcji i ich łączenie
odbywa się metodą drag & drop. Edytor graficzny PLC logic oferuje intuicyjną obsługę. Wykonane programy mogą być zarówno symulowane
offline na komputerze PC, jak również testowane online w trakcie bieżącej eksploatacji. Podstawowe funkcje, takie jak AND,OR, NOT itp. mogą zostać uzupełnione przez funkcje specjalne, takie jak liczniki, tygodniowy programator czasowy, przekaźniki czasowe, funkcje matematyczne i inne.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij