Powrót do aktualności

Nowe moduły przekaźnikowe do środowisk zagrożonych wybuchem

26.10.2015

Nowe moduły przekaźnikowe do środowisk zagrożonych wybuchem

Oferta wysoce kompaktowych modułów przekaźnikowych PLC Interface została rozszerzona o warianty do stosowania w środowiskach zagrożonych wybuchem.

W środowiskach przemysłowych, w których występuje zagrożenie wybuchem od komponentów łączeniowych wymagany jest bardzo wysoki poziom niezawodności i bezpieczeństwa. Nowe moduły przekaźnikowe mogą być stosowane w tego rodzaju obszarach, ponieważ posiadają wymagane dopuszczenia Ex dla strefy 2 (ATEX, Class 1 Division 2) a dodatkowo cechują się bezpieczną izolacją cewek i styków zgodnie z PN-EN 50178 oraz szczelnymi przekaźnikami RTIII.

Dostępne są z przyłączami śrubowymi oraz sprężynowymi, ułatwiając łatwy montaż w „zatłoczonych” szafach sterowniczych. Szybka dystrybucja napięcia możliwa jest dzięki mostkom wtykowym. Ponadto użycie opcjonalnego okablowania systemowego umożliwia  szybkie, wtykowe połączenie sterownika i przekaźników.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij