Phoenix Contact rozwija rozwiązania ułatwiające pracę projektantom urządzeń. Od dziś dostępne są terminale, które oferują w identycznym gabarycie, kształcie i wyprowadzeniu pinów lutowniczych dwie alternatywne techniki przyłączania przewodów.
Bliźniacze terminale serii TDPT 2,5 pozwalają na zaprojektowanie urządzenia, do którego przewody można przykręcić klasycznymi złączami śrubowymi lub przyłączyć za pomocą coraz popularniejszej techniki push-in. Daje to dodatkową korzyść producentom urządzeń. W zależności od zapotrzebowania ich klientów, łatwo można dostosować finalną wersję produktu. Dla tradycjonalistów – śruba, dla tych, którym zależy na szybkim przyłączaniu – złącze sprężynowe. Bez konieczności produkowania dwóch różnych PCB czy obudów. Wystarczy wymienić samo złącze.
Ich raster to 5,08mm, obciążalność prądowa 24A, napięcie pracy do 400V. Dostępne od 2 do 12 biegunów.
"$pageName" na