Powrót do aktualności

Ograniczniki PV o znamionowym prądzie zwarciowym aż do 1000 A

13.06.2016

Ograniczniki PV o znamionowym prądzie zwarciowym aż do 1000 A

Ograniczniki VAL-MS.. DC-PV posiadają obecnie potwierdzony znamionowy prąd zwarciowy aż do 1000A dc. Dzięki optymalizacji w procesie wytwarzania wartości znamionowe prądów zwarciowych, ISCPV, mogły być zwiększone z poziomu 300A do 1000A.

To dotyczy zarówno rozwiązań typu 1 oraz typu 2 jak również tylko typu 2 o napięciach znamionowych 1000 i 600 V DC.

Wszystkie wskazane tu ograniczniki były certyfikowane poprzez niezależne laboratorium DEKRA zgodnie z EN 50539-11 i zostały wyróżnione znakiem testu KEMA.

Ograniczniki VAL-MS.. DC-PV mogą być łatwo serwisowane poprzez wymianę poszczególnych wkładek. Kodowanie wkładek zabezpiecza je przed pomyłką. Styki zdalnej komunikacji w podstawkach ułatwiają czynności serwisowe. Konieczność wymiany wkładki po przeciążeniu sygnalizowana jest zmianą położenia styków oraz zmianą wskaźnika statusu. Blokady obrotowe zabezpieczają przed zapewniają skuteczne połączenia pomimo wielkich obciążeń.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij