Powrót do aktualności

Nowy koncentrator czujników/urządzeń wykonawczych M12 SPEEDCON

31.08.2015

Nowy koncentrator czujników/urządzeń wykonawczych M12 SPEEDCON

Nowe pasywne koncentratory zoptymalizowano pod kątem średnich obciążeń występujących na maszynach produkcyjnych lub liniach pakujących.

Ich wytrzymała obudowa jest całkowicie szczelna (dzięki zalaniu wnętrza specjalnym tworzywem) a gniazda M12 w systemie SPEEDCON umożliwiają ekspresowe przyłączanie wtyków.

W skład kompletnej oferty wchodzą wersje 4-, 6- lub 8-portowe, z pojedynczym lub podwójnym wyprowadzeniem sygnału na każdym gnieździe (max. 16 czujników na jeden koncentrator). Dostępne są w wykonaniu z gotowym kablem zbiorczym lub z przyłączem dla indywidualnego montażu, co pozwala znacząco ograniczyć magazyn na potrzeby utrzymania ruchu.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij