Powrót do aktualności

Nowa generacja skrzynek SCB Compact do paneli fotowoltaicznych

16.02.2016

Nowa generacja skrzynek do łączenia łańcuchów PV

Dzięki dodatkowym zabezpieczeniom w torach zasilających pozwala realizować bardziej elastyczną i bezpieczną pracę przy jednocześnie większych mocach znamionowych zainstalowanych paneli.

W przeciwieństwie do rozwiązań konwencjonalnych ochrona nadprądowa stringów jest uzyskana poza skrzynką.

Ta zmiana redukuje stres termiczny wewnątrz skrzynki połączeniowej ponieważ pozwala bezpiecznikom montowanym do przekazania traconego ciepła wprost do otoczenia.

Bezpieczniki w obwodach jak i pozostał elementy w skrzynkach połączeniowych stringów takie ja: wyłączniki, ograniczniki przepięć i systemy monitorowania są wystawione na działanie niższych temperatur otoczenia.

Z perspektywy dłuższego czasu oznacza to lepsze działanie jak  i dłuższą służbę dla aplikacji. To również zapewnia prace w wyższych temperaturach otoczenia.

Przenosząc bezpiecznik na zewnątrz czyni to cały projekt nowych skrzynek połączeniowych znacząco mały.

Małe rozmiary redukują koszy transportu jak i magazynowania. Niższa waga pozwala też na instalowanie jej przez jedną osobę.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij