Poznaj ogranicznik typ VAL-MS T1/T2 1000 DC PV/2+V firmy Phoenix Contact.
Szczególne wymagania wobec aparatów pracujących w obwodach DC, w tym fotowoltaiki, zapewnia wypełnianie normy PN-EN 50539-11. Zawsze chroni od przepięć, incydentalnie też od prądów piorunowych.
Urządzenie jest odporne na wibracje wywołane drżeniem konstrukcji wsporczej wywołanym poprzez wiatr. Posiada rygle obrotowe zabezpieczającymi przed samoczynnym wysuwaniem się wkładek. Każda wkładka posiada wskaźnik statusu lecz również może być badana elektrycznie zgodnie z wymaganiem PN-EN62305-3. Takie badanie umożliwia wymianę gdy ogranicznik sięga końca swoich możliwości. Montaż na szynie DIN/TH. Można je również znaleźć w kompletnym wykonaniu IP65: PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC.
"$pageName" na