Powrót do aktualności

Maksymalna dostępność dzięki redundancji sieci

27.11.2015

Maksymalna dostępność dzięki redundancji sieci

Nowe moduły redundantne PRP umożliwiają pracę równoległą sieci.W przypadku awari - bez czasu przełączania (pomijalnie mały). Zwiększa to odporność na uszkodzenia w sieciach energetycznych.

Moduły pozwalają na łatwe projektowanie sieci równoległych o wysokiej dostępności, bez konieczności jakiejkolwiek konfiguracji. Na starcie, elementy muszą być podłączone zgodnie z oznaczeniem kolorów na urządzeniu. Moduły te posiadają również funkcje diagnostyczne (za pomocą diod LED), jak również bezpotencjałowy styk sygnałowy. W celu wykorzystania ich w systemach energetycznych, elementy te muszą być w stanie sprostać ekstremalnym wymaganiom na zkłócenia elektromagnetyczne, elektrostatyczne i warunki klimatycze. Są one opisane w normie IEC 61850-3 i IEEE 1613 – normy te również spełniają moduły redundancji.

Zasilacz o szerokim zakresie zasilania (18 … 58 V DC) zapewnia niezawodne działanie nawet w przypadku zmieniającego się napięcia.

Do tej pory, wysoka dostępność systemu była osiągalna dzięki stosowaniu konwencjonalnych procesów z RSTP lub przy wykorzystaniu procesów z czasem rekonfiguracji zaledwie kilku milisekund. Dla zastosowań w energetyce, nawet tak krótkie czasy switch-over nie są wystarczające - tutaj, dostępność sieci jest bezwzględnie wymagana bez czasów przełączania. Dzięki Parallel Redundancy Protocol (PRP) firmy Phoenix Contact, jest to możliwe i udaje się uzyskać bardzo wysoką dostępności sieci  zgodnie z IEC 62439-3.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij