Powrót do aktualności

Ustandaryzowane rozwiązania dla producentów maszyn

18.01.2016

Ustandaryzowane rozwiązania dla producentów maszyn

Phoenix Contact oferuje szeroką gamę produktów i usług aby pomóc producentom maszyn zwiększyć ich konkurencyjność. Kluczowe znaczenie ma tutaj: koszt, jakość, elastyczność i wydajność. Aby to uzyskać Phoenix Contact oferuje standaryzowane produkty, które dzięki jednorodnej koncepcji wzornictwa i obsługi ułatwią i przyspieszą montaż, co obniży koszty.

Dobrym przykładem spełniającym powyższe założenia jest system przekaźników Rifline compete, system złączek szynowych Clipline complete, jak również system I / O Axioline F. Powyższe rozwiązania cechują się szybkim montażem dzięki zaciskom push-in umożliwiającym przyłączanie przewodów bez użycia narzędzi, jak również posiadają spójny system mostków i ustandaryzowane materiały opisowe. Można je opisać tanio i szybko wykorzystując bezpłatne oprogramowanie Clip Project dedykowane do obsługi do wszystkich drukarek Phoenix Contact.

Perfekcyjne dostosowanie do siebie rozwiązań produktów to decydujący czynnik, który zagwarantuje szybszy montaż i mniejszy zapas części na magazynie, co zdecydowanie przekłaży się na koszty/ zysk firmy.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij