Powrót do aktualności

Uniwersalne obudowy dedykowane do systemów Embedded

12.06.2017

Uniwersalne obudowy dedykowane do systemów Embedded

Phoenix Contact nieustannie poszerza swoją ofertę obudów do elektroniki. Pojawiły się w niej uniwersalne obudowy serii UCS, które idealnie nadają się do tworzenia aplikacji opartych na systemach Embedded.

Dostępne są w dwóch kolorach, dwóch wysokościach oraz czterech gabarytach pozwalają na stworzenie nie dość, że funkcjonalnego, to estetycznie wyglądającego urządzenia.

Za pomocą dostępnego na stronie www konfiguratora (wywoływanego kodem #512 wpisywanego w wyszukiwarkę na witrynie firmy) łatwo jest wybrać odpowiedni model obudowy. Dodatkowym ułatwieniem jest podanie konkretnego standardowego  rozmiaru/typu PCB (np. mini-ITX), dające w wyniku najbardziej odpowiednią obudowę.
W prostych płytkach montowanych w półskorupach łatwo jest wykonać otwory na wymagane przyłącza do zainstalowanych wewnątrz modułów. Dowolność aranżacji wewnątrz ułatwiają wklejane samodzielnie wsporniki do PCB.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410