Powrót do aktualności

Wielofunkcyjny moduł czasowy

11.08.2014

RIF-T3-24UC to wielofunkcyjny, wtykowy moduł czasowy, który umożliwia „przekształcenie“ przekaźnika z serii Rifline w przekaźnik czasowy.

Moduł oferuje trzy funkcje czasowe: opóźnione załączenie,
odmierzanie nastawionego czasu działania i generatora impuslów. Ponadto posiada 4 zakresy czasowe między 0,5 s i 100 min. . Wybór podstawego zakresu czasowego i funkcji czasowej umożliwiają przełączniki DIP a dokładne ustawienie realizowane jest poprzez potencjomer. Monitorowania stanu łączeniowego i wskazanie nieprawidłowych ustawień umożliwia dioda LED.  
We wtykowy moduł czasowy, pracujący z napięcie wejściowem 24 V AC/ DC mogą być wyposażone gniazda przekaźnikowe od RIF-1 do RIF 4 nowego systemu przekaźników Rifline.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij