Powrót do aktualności

Selektywna dystrybucja zasilania poprzez innowacyjne wyłączniki

09.04.2018

Selektywna dystrybucja zasilania poprzez innowacyjne wyłączniki

Elektroniczne i termomagnetyczne wyłączniki firmy Phoenix Contact oferują wszystkim systemom korzyść przy szybkiej i prostej instalacji.

W skuteczny sposób chronią urządzenia przed wzrostem prądu i zwarciem nawet jeśli zostały użyte długie przewody. Jednokanałowe, wtykane i modułowe zapewniają rozdział zasilania. Kodowanie wtyków i podstawek zapewnia montaż bez pomyłek. Podobnie nowy mechanizm zamka skutecznie trzyma razem oba elementy nawet w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Dalej technologia zacisków push-in czyni możliwym łączenie przewodów bez jakichkolwiek narzędzi. Dalej, unikatowy system mostków tworzy czytelne układy połączeń zgodne z indywidualnymi potrzebami.

Wyłączniki termomagnetyczne przerywają zwarcie dzięki ich optymalnej charakterystyce działania SFB. W połączeniu z technologią SFB (Selective Fuse Breaking) użytą w zasilaczach Quint Power oferują razem najwyższą ochronę w przypadku błędów w zasilanym obwodzie.

Wyłączniki elektroniczne pracują z aktywnym ograniczeniem prądu. Opóźnia to natychmiastowe otwarcie obwodu przy okresowych wzrostach mocy.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410