Powrót do aktualności

Sterowniki modułowe do archiwizacji danych procesowych

10.10.2013

Sterowniki modułowe do archiwizacji danych procesowych

Phoenix Contact oferuje rozwiązania do systemów automatyki i archiwizacji danych oparte na technologii Ethernet.

Wszechstronna koncepcja  kompleksowego  monitoringu efektywności energetycznej dla przemysłowych systemów produkcji wymaga spójnych danych do analizy.
Kluczowym elementem systemu zbierania danych jest modułowy sterownik swobodnie programowalny z rodziny sterowników Inline Controller (ILC). Sterowniki te uzyskują informacje z instalacji poprzez wejścia cyfrowe lub za pośrednictwem magistrali danych. Odczytane wartości są przeliczane na jednostki znormalizowane i wpisywane bezpośrednio do systemów bazodanowych (DBMS). Narzędzie programistyczne PC Worx służące automatyzacji komponentów  systemów automatyki firmy Phoenix Contact, wspiera bezpośrednie połączenie pomiędzy takimi systemami baz danych jak Microsoft SQL server i MySQL.
Modułowa konstrukcja elementów pozwala na bezpośrednie przekazywanie danych SQL (Structured Query Language), takich jak polecenia "Insert", "Update" i "Select", dzięki którym dane można zapisać i odczytać z tablic  DBMS podczas pracy. Bezpośrednia komunikacja za pomocą protokołu TCP / IP pozwala uniknąć konieczności użycia dodatkowych elementów pośredniczących w wymianie danych.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij