Powrót do aktualności

Złącza dla pojazdów specjalnych oraz maszyn rolniczych

05.10.2015

Złącza dla pojazdów specjalnych oraz maszyn rolniczych

Phoenix Contact rozszerzył swoją kompleksową ofertę przyłączy o okablowanie z wtykami w standardzie Superseal, który jest powszechnie stosowany w aplikacjach pojazdów specjalnych lub maszyn rolniczych.

Najczęstsze miejsce, w których można je spotkać to przyłącza oświetlenia/lamp lub przyłącza zaworów hydraulicznych.

Zakres produktów zawiera przewody z zamontowanymi szczelnie prostymi wtykami w wariantach męskim oraz żeńskim. Standardowo dostępne są z kablami o długości 1,5m; 3m; 5m oraz 10m. Inne długości dostępne na życzenie.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij